跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和优异的耐腐蚀性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的减震性和地面保护,配置滑动轴承以降低维护需求。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等商业和工业环境,在食品加工、医疗卫生等对材料洁净度要求较高的场所表现出色。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
7470PJO100P50
EAN
4031582350128
S4物料编号
990036323
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
135 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.54 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
不锈钢
支架形状
宽
外壳材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
176 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
88 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Agila stainless固定脚轮是一款专为餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车设计的工业级脚轮产品。该产品采用矩形板安装方式,其中板的长侧偏离轨道90°,确保了安装的灵活性和稳定性。脚轮的外壳采用不锈钢中号材质制造,具有优异的耐腐蚀性能和卫生特性,完全满足食品和清洁行业的严格要求。轮子直径为100毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,具有良好的耐磨性和防滑性能,内部配备滑动轴承,确保轮子转动顺畅高效。聚丙烯材质的轮体提供了轻量化设计与耐用性的完美结合。产品的总体高度为135毫米,紧凑的尺寸设计使其适用于各种受限空间的应用场景。在性能指标方面,该脚轮的静载荷容量达到160千克,动载荷容量为80千克(在3千米每小时的速度下),充分满足中等负荷应用的需求。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila stainless
7477PJO100P50

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为专业移动设备提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号不锈钢材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保smooth rotation and durability。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的滚动性能和地面保护,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等商业和工业环境,提供稳定可靠的移动支撑。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg