CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila stainless固定脚轮是一款专为餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车设计的工业级脚轮产品。该产品采用矩形板安装方式,板的长侧偏离轨道90°,确保了安装的灵活性和可靠性。脚轮的外壳采用不锈钢中号材料制造,具有优异的耐腐蚀性能和卫生特性,完全满足食品和清洁行业的严格要求。轮子直径为100毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,具有良好的耐磨性和防滑性能,内部配备滑动轴承,确保轮子转动流畅且耐久可靠。产品的总体高度为135毫米,设计紧凑合理。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力为160千克,动载荷条件下(速度3千米/小时)的承载能力为80千克,充分满足各类商用推车和清洁设备的实际应用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成