跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea带组合锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品规格为轮径150毫米,总高度175毫米,结构紧凑适用性强。载重能力方面,动态载重150公斤(运行速度3公里/小时),静态载重300公斤,满足各种应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复和特殊需求设备、养老院和护理院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等医疗和商业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
594CUAP150R05-22 ral7001
EAN
4031582411461
Core attributes
Zertifikat
经 TÜV Süd 测试和监测
Gehäusetyp
带组合锁的旋转脚轮
Gesamtbreite
89 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
175 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1.45 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
实心阀杆圆形
Zapfen Durchmesser
22 mm
Zapfenlänge
40 mm
Housing
Farbe
银灰色 (RAL7001)
Gabelform
双轮子支架
Material
聚酰胺
Schwenklager
精密滚珠轴承
Dom Durchmesser
56 mm
Störkreis
312 mm
Ausladung
52 mm
Schwenkradius
156 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑
Breite der Lauffläche
22 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 150 mm
万向脚轮 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Linea万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,保证360度灵活转向和长期使用的耐久性。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,提供优异的耐磨性、减震性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承确保平稳滚动。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为170毫米,尺寸设计适中便于各种设备安装。该脚轮动载荷能力为130公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达260公斤,能够满足医疗设备、办公家具等多种应用场景的承重需求。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、护理床、餐饮手推车、透析车、药品车、办公家具、手术机器人、超声设备、呼吸机等专业设备。

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Linea带全锁的旋转脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式确保稳固连接。脚轮的转向座采用聚氨酯材料制造,提供卓越的耐久性和化学抗性,内部配备精密滚珠轴承以实现平稳灵活的转向操作。车轮直径为150毫米,采用聚氨酯注塑工艺制造的轮胎,搭配聚氨酯车轮体,确保在各种工作环境中的可靠性能和长期使用寿命。轮体同样配置精密滚珠轴承,保证旋转的顺畅性和低噪音运行。整体高度为170毫米,设计紧凑高效。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达260千克,动态负荷容量为130千克(工作速度3千米每小时)。Linea脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,是现代医疗和工业设备的理想移动配件。

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg