Linea带全锁的旋转脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式确保稳固连接。脚轮的转向座采用聚氨酯材料制造,提供卓越的耐久性和化学抗性,内部配备精密滚珠轴承以实现平稳灵活的转向操作。车轮直径为150毫米,采用聚氨酯注塑工艺制造的轮胎,搭配聚氨酯车轮体,确保在各种工作环境中的可靠性能和长期使用寿命。轮体同样配置精密滚珠轴承,保证旋转的顺畅性和低噪音运行。整体高度为170毫米,设计紧凑高效。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达260千克,动态负荷容量为130千克(工作速度3千米每小时)。Linea脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、康复和特殊需求、养老院和护理院、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机以及专业清洁车等多个领域,是现代医疗和工业设备的理想移动配件。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能