跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea low height带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为低高度设计的专业脚轮产品。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳顺畅的360度旋转性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,轮面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。产品车轮直径为100毫米,整体高度仅103毫米,紧凑的低矮设计适合空间受限的应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足各种负载需求。广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光等医疗设备、带轮计算机、透析车、家具、医院药品车、养老院和护理院设施、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备及呼吸机等多种专业场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5945UAP100P30-8 LH RAL9002
EAN
4031582350678
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
73 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
103 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.49 kg
产品名称
Linea low height
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
8 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
41 mm
转向干涉
204 mm
偏移量
32 mm
旋转半径
102 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
20 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
坚固的外壳体
双轮脚轮,承载能力高且高度低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Linea low height
5940UAP100P30-8 LH RAL9002

Linea low height万向脚轮采用螺栓孔连接方式,为低高度设计的专业脚轮产品。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,车轮内置精密滚珠轴承系统保证顺畅运转。车轮直径为100毫米,整体高度仅103毫米的紧凑设计。承载能力方面,动态载荷为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷可达200公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备领域,包括麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、药品车、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备、呼吸机等专业医疗器械,同时适用于家具、医院、养老院和护理院等环境。

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg