CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Linea low height万向脚轮采用螺栓孔连接方式,为低高度设计的专业脚轮产品。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,车轮内置精密滚珠轴承系统保证顺畅运转。车轮直径为100毫米,整体高度仅103毫米的紧凑设计。承载能力方面,动态载荷为100公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷可达200公斤。该脚轮广泛应用于医疗设备领域,包括麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、药品车、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备、呼吸机等专业医疗器械,同时适用于家具、医院、养老院和护理院等环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
坚固的外壳体
双轮脚轮,承载能力高且高度低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷