跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea low height万向脚轮是一款专为医疗、工业和商业应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式,确保稳固可靠的固定。脚轮的转向机构采用精密滚珠轴承,提供平顺灵活的360度旋转性能,而脚轮壳体由聚酯胺材料制成,具有优异的耐久性和化学稳定性。脚轮轮体直径为75毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,配备精密滚珠轴承,确保低噪音、高效率的运行,同时聚氨酯踏面提供卓越的抓地力和耐磨性能。产品总体高度为78毫米,设计紧凑,适合低间隙应用环境。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷容量达180千克,动载荷容量为90千克(在3公里/小时速度下),满足各类医疗设备、手术设备、病床、轮椅、护理车、药品车、家具、透析设备、呼吸机、超声设备以及其他医疗和工业应用的严苛要求,是现代医疗机构和工业环境中的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370775
S4物料编号
990770580
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
58 mm
3 km/h的载重
90 kg
静态载重
180 kg
总高
78 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.22 kg
产品名称
Linea low height
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
8 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
30 mm
转向干涉
121 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
60.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
轮体宽度
15 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
坚固的外壳体
双轮脚轮,承载能力高且高度低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  75 mm
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-8 LH RAL9002

Linea low height带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为低高度设计的专业脚轮产品。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳灵活的360度旋转性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承系统保证顺畅滚动。车轮直径为75毫米,脚轮总高度仅78毫米,紧凑的低矮设计适合空间受限的应用场合。动态承载能力为90公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达180公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于医疗设备领域,包括麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备以及呼吸机等专业医疗器械。

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg