跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea low height带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为低高度设计的专业脚轮产品。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳灵活的360度旋转性能。车轮本体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内置精密滚珠轴承系统保证顺畅滚动。车轮直径为75毫米,脚轮总高度仅78毫米,紧凑的低矮设计适合空间受限的应用场合。动态承载能力为90公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达180公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮广泛应用于医疗设备领域,包括麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院家具、药品车、养老院和护理院设施、护理车、病人升降机、淋浴椅、治疗椅、超声设备以及呼吸机等专业医疗器械。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5945UAP075P30-8 LH RAL9002
EAN
4031582370799
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
58 mm
3 km/h的载重
90 kg
静态载重
180 kg
总高
78 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.25 kg
产品名称
Linea low height
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
8 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
30 mm
转向干涉
156 mm
偏移量
23 mm
旋转半径
78 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
75 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
坚固的外壳体
双轮脚轮,承载能力高且高度低
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

万向脚轮 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002

Linea low height万向脚轮是一款专为医疗、工业和商业应用设计的高性能移动解决方案,采用螺栓孔安装方式,确保稳固可靠的固定。脚轮的转向机构采用精密滚珠轴承,提供平顺灵活的360度旋转性能,而脚轮壳体由聚酯胺材料制成,具有优异的耐久性和化学稳定性。脚轮轮体直径为75毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,配备精密滚珠轴承,确保低噪音、高效率的运行,同时聚氨酯踏面提供卓越的抓地力和耐磨性能。产品总体高度为78毫米,设计紧凑,适合低间隙应用环境。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷容量达180千克,动载荷容量为90千克(在3公里/小时速度下),满足各类医疗设备、手术设备、病床、轮椅、护理车、药品车、家具、透析设备、呼吸机、超声设备以及其他医疗和工业应用的严苛要求,是现代医疗机构和工业环境中的理想选择。

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg