Linea clinic带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向性能。车轮轮体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材料,轴承系统使用不锈钢精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为175毫米,静态承载能力达450公斤,动态承载能力在3公里/小时和4公里/小时速度下均为150公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备以及呼吸机等医疗设备领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性