跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea clinic是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗应用设计。该产品的脚轮配件采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆的短版本安装,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。脚轮的转向轴承采用精密滚珠轴承设计,确保平稳灵活的转向性能。脚轮本体采用聚氨酯材料制成,直径为150毫米,轮胎采用聚氨酯注塑材料,搭配精密滚珠轴承不锈钢轴承,提供卓越的耐久性和可靠性。脚轮壳体采用聚氨酯材料制造,内部配备精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。产品整体高度为175毫米。在负载能力方面,该脚轮的静态承载能力为300千克,动态承载能力分别为150千克(时速4公里每小时)和150千克(时速3公里每小时)。Linea clinic广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等医疗设备和场景中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
EAN
4031582360004
核心属性
认证
经 TÜV Süd 测试和监测
外壳类型
带中控全锁或方向锁的万向脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
150 kg
4 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
300 kg
总高
175 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.21 kg
产品名称
Linea clinic
标准
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
导电
不锈
固定件
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
固定件类型
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
螺栓直径
32 mm
螺栓长度
50 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
转向干涉
254 mm
偏移量
47.5 mm
旋转半径
122.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
15 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承,不锈钢
把手配件
提示
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

iF 设计奖

iF 设计奖

Interzum 奖

Interzum 奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
带中控全锁的万向脚轮 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆短版本的安装配置。该产品的脚轮直径为150毫米,轮胎采用注塑聚氨酯材料,轮体采用聚酯胺材料制造,轮轴配备精密滚珠轴承且采用不锈钢材质,确保耐久性和可靠性。脚轮的转向座采用精密滚珠轴承设计,而脚轮座壳体则采用聚酯胺材料制造,提供坚固的结构支撑。产品的总体高度为175毫米。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为450千克,动载荷容量分别为150千克和150千克,对应的运行速度分别为4千米每小时和3千米每小时。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备以及呼吸机等医疗设备和场景中。需要特别说明的是,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的环境中进行配置。

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg