跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,专为医疗应用场景设计。该产品采用带凸轮孔的阀杆配件,用于异型杆的短版本安装,确保在清洁病床时必须由医院病床制造商在试衣区密封的要求得到满足。支架采用聚乙烯制成的集成电缆捕手设计,配备精密滚珠轴承,提供稳定的旋转性能。脚轮直径为150毫米,采用精密滚珠轴承和不锈钢轴承设计,轮胎材料为注塑聚氨酯,轮体材料为聚酯胺,确保耐用性和卫生性能。产品整体高度为155毫米,紧凑的设计便于在医疗环境中的灵活操作。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力为300千克;在动载荷条件下,可承载150千克,速度为4千米每小时,或承载150千克,速度为3千米每小时。Linea clinic广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等医疗设备和设施中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382877
Core attributes
Zertifikat
经 TÜV Süd 测试和监测
Gehäusetyp
带中控全锁的万向脚轮
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.16 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
类似 EN12531 - 医院病床脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
Befestigungsart
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Housing
Gabelform
双轮子支架
Hinweis
支架带有由聚乙烯制成的集成电缆捕手。
Material
聚酰胺
Schwenklager
精密滚珠轴承
Störkreis
254 mm
Ausladung
47.5 mm
Schwenkradius
122.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 岸 A
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承,不锈钢
手柄组
Befestigungsoptionen
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

带中控全锁或方向锁的万向脚轮 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30 CC R9002

Linea clinic是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗应用场景设计。该脚轮配备带凸轮孔的阑杆,用于异型杆的短版本安装,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。支架采用聚乙烯制成的集成电缆捕手设计,配置精密滚珠轴承以确保平稳运行。脚轮直径为150毫米,采用聚氨酯注塑踏面材料和聚酯胺车体,搭配精密滚珠轴承和不锈钢轴承组件,确保耐久性和卫生性能。支架整体高度为155毫米,精密滚珠轴承设计提供稳定的旋转性能。该脚轮的静态承载能力为300千克,动态承载能力分别为150千克(4千米每小时)和150千克(3千米每小时),适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等多种医疗设备和场景。

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg