Linea clinic是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗应用场景设计。该脚轮配备带凸轮孔的阑杆,用于异型杆的短版本安装,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。支架采用聚乙烯制成的集成电缆捕手设计,配置精密滚珠轴承以确保平稳运行。脚轮直径为150毫米,采用聚氨酯注塑踏面材料和聚酯胺车体,搭配精密滚珠轴承和不锈钢轴承组件,确保耐久性和卫生性能。支架整体高度为155毫米,精密滚珠轴承设计提供稳定的旋转性能。该脚轮的静态承载能力为300千克,动态承载能力分别为150千克(4千米每小时)和150千克(3千米每小时),适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等多种医疗设备和场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能