Linea clinic是一款带中控全锁的万向脚轮,采用带凸轮孔的阑杆设计,用于异型杆短版本的安装配置。该产品的脚轮采用125毫米直径的设计,轮胎材料为聚氨酯注塑材料,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能,而轮体采用聚酯胺材料制造,确保结构强度和耐久性。脚轮内部配备精密滚珠轴承和不锈钢轴承组件,提供平稳的转动性能和长期的可靠性。产品的脚轮座采用聚酯胺材料,内部搭载精密滚珠轴承旋转结构,确保360度灵活转向。整体高度为150毫米,设计紧凑,便于在各类医疗设备中集成安装。在承载能力方面,该产品的静态承载能力达到300千克,动态承载能力为150千克(时速4公里)和150千克(时速3公里)的双重配置,满足不同工作场景的需求。Linea clinic广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院设备、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等医疗设施中。根据产品规范,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的环境中进行配置和处理。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
减少事故风险
极低的高度降低了医院病床下使用时的事故风险
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性