Linea clinic是一款带中控全锁或方向锁的万向脚轮,专为医疗应用场景设计。该产品配备带凸轮孔的阑杆,用于异型杆的短版本安装,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。脚轮的转向轴承采用精密滚珠轴承设计,确保平稳灵活的转向性能。脚轮壳体采用聚酯胺材料制造,具有良好的耐久性和化学稳定性。脚轮直径为125毫米,采用聚氨酯注塑踏面材料和聚酯胺轮体,提供优异的耐磨性和承载能力。产品总体高度为150毫米,紧凑的设计便于在医疗设备中集成。在静态条件下,脚轮的最大承载能力为300千克。动态承载能力为两个150千克的配置,分别对应4千米每小时和3千米每小时的运行速度。Linea clinic广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、带轮计算机、透析车、医院病床、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、担架、超声设备和呼吸机等医疗设备和场景中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
德国设计师俱乐部(DDC)
德国设计师俱乐部(DDC)
Interzum 奖
Interzum 奖
iF 设计奖
iF 设计奖
特殊功能