跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔作为安装配件,具有聚酮材质的壳体,内部配备两个钢珠滚道以确保平稳的旋转性能。脚轮直径为125毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,轮体本身由聚乙烯制成,提供耐用的使用寿命和良好的耐磨性能。产品的总体高度为161毫米,设计紧凑,便于在各类设备中集成安装。脚轮采用滑动轴承作为核心转动部件,确保运行的平稳性和可靠性。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到200千克,而在动态工作条件下,以3千米每小时的速度运行时,承载能力为100千克,充分满足医疗设备、护理床、餐饮手推车、透析车、药品车、养老院设备、专业清洁车、购物车、工作台和工具柜等多种应用场景的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5377PJO125P30-13 XL
EAN
4031582382273
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
161 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.53 kg
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
13 mm
支架
支架形状
修身
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
260 mm
偏移量
38.5 mm
旋转半径
130 mm
轮子
胎面硬度 (A)
85 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合人体工学的脚踏板
易于触及且超长的 XL 踏板用于手动方向锁定
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Levina
5371PJO125P30-13 XL

Levina带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具有优异的耐磨性和减震效果,内置滑动轴承确保车轮转动顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光等医疗设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等多种场合。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg