跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮主体采用聚丙烯材料制造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,具有优异的耐磨性和减震效果,内置滑动轴承确保车轮转动顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光等医疗设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、养老院护理车、专业清洁车、购物车、商店家具展示架、超声设备、呼吸机、工作台及工具柜等多种场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5371PJO125P30-13 XL
EAN
4031582382143
Core attributes
Gehäusetyp
带方向锁的旋转脚轮
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.52 kg
Produktname
Levina
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
修身
Material
聚酰胺
Schwenklager
两个钢珠滚道
Störkreis
260 mm
Ausladung
38.5 mm
Schwenkradius
130 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
85 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
热塑性橡胶
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
滑动轴承

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

带全锁的旋转脚轮 125 mm
Levina
5377PJO125P30-13 XL

Levina带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔作为安装接口,确保稳固可靠的固定。脚轮的脚座采用聚酯胺材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳灵活的转向性能。轮子直径为125毫米,采用热塑性橡胶作为踏面材料,轮体采用聚乙烯材料制成,具有耐磨耐用的特点。产品的总体高度为161毫米,设计紧凑合理。该脚轮的静态承载能力为200千克,动态承载能力为100千克,在3千米每小时的速度下运行。Levina脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机等医疗设备,护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种场景,满足医疗、护理、餐饮服务、商业零售和工业应用等多个领域的需求。

125 mm
161 mm
100 kg
125 mm
161 mm
100 kg