跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅滚动。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适合各种设备安装。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足麻醉车、护理床、透析车、购物车、工作台等多种医疗设备和工业应用的承重需求,广泛应用于医院、养老院、商店等场所的移动设备中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
S4物料编号
990038168
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
59 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
137 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.5 kg
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
修身
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
196 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
98 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
防扭配件
用于带方向锁的脚轮的防扭保护
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

Levina万向脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性和静音效果,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适合各种设备安装。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重型设备的承载需求。产品广泛应用于麻醉车、CT扫描仪、核磁共振、X光等医疗设备,以及护理床、透析车、药品车、护理车等医院设施,同时适用于餐饮手推车、专业清洁车、购物车、工作台、工具柜等商业和工业场合。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Levina是一款带全锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的转向架采用聚酯胺材料制造,内部配备两个钢珠滚道以确保平稳的旋转性能。脚轮轮体直径为100毫米,采用聚乙烯材料制成的轮体和热塑性橡胶踏面,轮心配置精密滚珠轴承以提供可靠的承载支撑。整个脚轮的总体高度为137毫米。在承载能力方面,该脚轮的静态承载容量为200千克,动态承载容量为100千克,对应的运行速度为3千米每小时。Levina脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台以及工具柜等多种医疗、餐饮和工业应用场景。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg