跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Levina万向脚轮是一款专为医疗、工业和商业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多个领域。该脚轮采用矩形板作为安装接头,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制成的壳体,内部配备两个钢珠滚道的精密旋转轴承,提供平稳、灵活的360度转向性能。脚轮本体采用聚乙烯材料制造,踏面采用热塑性橡胶,直径为100毫米,结合精密滚珠轴承设计,确保耐久性和可靠的滚动性能。整个脚轮的总体高度为137毫米,紧凑的设计使其适合各种空间受限的应用环境。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达200千克,动态负荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下),满足医疗设备和工业设备的严格要求,确保在各种工作条件下的安全可靠运行。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5370PJP100P50 7001
EAN
4031582347463
S4物料编号
990035830
核心属性
二氧化碳排放(范围3)
2.01
外壳类型
万向脚轮
总宽度
59 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
137 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.47 kg
产品名称
Levina
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
银灰色 (RAL7001)
支架形状
修身
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
172 mm
偏移量
36 mm
旋转半径
86 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)

通用设计奖

通用设计奖

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
牢不可破的结构
极高的减震性能
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
跳过产品库

相关产品

带全锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Levina带全锁的旋转脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。脚轮的转向机构采用聚酮酯材料制成的壳体,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承,提供平稳、可靠的转向性能。脚轮本体采用聚乙烯材料制造,直径为100毫米,轮胎采用热塑性橡胶材料,具有耐磨、耐腐蚀的特点,并配备精密滚珠轴承,确保长期稳定运行。整体高度为137毫米,设计紧凑高效。脚轮的承载能力强劲,静态负荷容量达200千克,动态负荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下)。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、餐饮手推车和送餐系统、带轮计算机、透析车、医院、药品车、养老院和护理院、护理车、专业清洁车、购物车、商店家具和展示架、超声设备、呼吸机、工作台和工具柜等多种医疗、护理和商业环保境中,是现代医疗设施和服务行业的理想选择。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Levina
5371PJP100P50 7001/6032

Levina带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗和工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和精确的方向控制。车轮本体由聚丙烯材料构成,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承保证长期使用的顺畅滚动。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为137毫米,结构紧凑适合各种设备安装。该脚轮动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足麻醉车、护理床、透析车、购物车、工作台等多种医疗设备和工业应用的承重需求,广泛应用于医院、养老院、商店等场所的移动设备中。

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg