Integral是一款带中控全锁的万向脚轮,配备带凸轮孔的阀杆用于异型杆的安装。脚轮的转向轴承采用精密滚珠轴承设计,确保平稳灵活的转向性能。脚轮的轮体采用聚氨酯材料注塑而成,具有导电性能,踏面同样采用聚氨酯注塑导电材料,提供耐磨和防静电的特性。脚轮的轮径为200毫米,配备精密滚珠轴承和密封设计,确保长期可靠运行。脚轮的支架采用中号钢板材料制造,内部配置精密滚珠轴承的转向轴承,提供稳定的支撑结构。整个脚轮的总体高度为229毫米。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量为450千克,动载荷容量分别为150千克和150千克,对应的运行速度分别为4千米每小时和3千米每小时。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振、X光机、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设备领域。需要特别说明的是,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能