Integral为一款带中控全锁的万向脚轮,专为医疗与护理环境设计,适用于麻醉车、C形臂、CT扫描仪、核磁共振设备、X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等应用场景。该产品由阀杆连接件、壳体、车轮及承载结构组成,各部件的材料、结构与性能参数说明如下。连接件采用带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,通过凸轮孔与异型杆配合完成装配,使脚轮安装后保持稳定固定。壳体采用中号钢板制造,具备足够的结构刚度,用于支撑车轮组件并承受设备荷载,壳体内部配置精密滚珠轴承作为转向轴承,保证旋转动作平顺、阻力小。车轮直径为125 mm,轮体采用聚酰胺材料制造,兼顾轻量化与结构强度;胎面采用注塑成型的聚氨酯,具有良好的耐磨性能与地面适应性。车轮同样配置精密滚珠轴承,以降低滚动阻力,提高推动时的操作舒适性。产品整体高度为158 mm,该尺寸是设备底座净空设计与安装空间规划的关键参数,选型时应予以核实。在载荷规格方面,产品静态承载能力为450 kg,适用于静止状态下的整机承重需求。动态承载能力按速度分别给出:在4 km/h的运行速度下,动态承载能力为150 kg;在3 km/h的运行速度下,动态承载能力为150 kg。使用时应确保实际负载不超过上述额定值,并综合考虑运行速度与地面条件,以保证系统的安全性与可靠性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
用户友好的中央锁
通过中央操作杆可同时锁定多个脚轮
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
个性化外壳
外壳盖的形状可定制
认证安全性
通过 TÜV Süd 认证的性能标准
舒适的操控性
大轮子和弹性轮毂可轻松跨越障碍
多级切换功能
最多三种锁定位置:方向锁、全锁或自由移动
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
极其坚固的结构
极其坚固的结构