跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Integral twin带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装方式,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保灵活转向。车轮轮体由聚酯胺材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑,导电材料,具备优异的耐磨性和导电性能,轮子配置精密滚珠轴承,密封的设计保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为129毫米。动载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静载荷能力达375公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗设备中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582340730
S4 Materialnummer
990063377
Core attributes
Zertifikat
经 TÜV Süd 测试和监测
Gehäusetyp
带中控全锁的万向脚轮
Gesamtbreite
63 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
125 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
375 kg
Bauhöhe
129 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1.06 kg
Produktname
Integral twin
Norm
EN12531 - 医院病床脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
4
Hinweis
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。
Befestigungsart
带凸轮孔的阀杆,用于异型杆,短版本
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
51 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Housing
Farbe
灰白色 (RAL9002)
Gabelform
双轮子支架
Material
钢板,中号
Schwenklager
精密滚珠轴承
Dom Durchmesser
61.5 mm
Störkreis
170 mm
Ausladung
31 mm
Schwenkradius
85 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 岸 A
Härte der Lauffläche (D)
40 肖氏 D
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑,导电
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
精密滚珠轴承,密封的
Radfarbe
灰白色 (RAL9002)
手柄组
Befestigungsoptionen
可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计奖

德国设计奖

红点设计奖

红点设计奖

special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

附件
适配器
Adapter m. Gew. Stift

适配器是脚轮的一种附件,设计用于扩展脚轮的功能和应用范围。该适配器采用轻量化设计,重量仅为0.1千克,便于安装和拆卸,不会对脚轮系统增加过大的负荷。作为脚轮配套附件,适配器能够实现不同规格脚轮之间的兼容连接,提高了脚轮在各类设备和家具上的通用性和适配性。该产品具有结构紧凑、安装便捷的特点,广泛应用于工业设备、办公家具、医疗器械等需要脚轮支撑的领域,为用户提供可靠的连接解决方案。

附件
切换杆
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切换杆是脚轮的一款附件产品,设计用于实现脚轮的快速切换和灵活操作。该附件采用优质材料制造,确保耐用性和可靠性,重量为0.12千克,便于安装和携带。切换杆通过其精巧的结构设计,能够有效地改善脚轮的使用体验,适用于各类工业设备、家具和运输工具等应用场景。该产品符合相关技术标准,为用户提供便捷高效的脚轮管理解决方案。

附件
切换杆
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切换杆是脚轮的一种附件,设计用于实现脚轮的快速切换和控制功能。该产品采用优质材料制造,重量仅为0.06千克,具有轻便易携的特点,便于安装和操作。切换杆作为脚轮系统的关键配件,能够有效提高脚轮的使用效率和灵活性,适用于各类需要频繁调整脚轮状态的工业设备和移动平台。其紧凑的设计和可靠的性能使其成为脚轮系统中不可或缺的组成部分,为用户提供便捷的操作体验和稳定的工作性能。

附件
切换杆
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切换杆是脚轮的一种附件,设计用于实现脚轮的快速切换和控制功能。该产品采用精心选择的材料制造,确保在各种工业和商业应用中具有可靠的性能和耐久性。切换杆的重量为0.09千克,这种轻量化的设计使其易于操作和安装,同时不会对整体系统增加过多负担。该附件适用于需要频繁切换脚轮状态或方向的场景,为用户提供便捷的操作体验和高效的工作效率。

附件
轴承衬套
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

轴承衬套附件是一款专为脚轮系统设计的关键配件,重量仅为0.04千克,具有轻量化的特点。该附件采用精密工程设计,能够有效支撑和保护脚轮的轴承部件,确保脚轮在各种工作条件下的稳定性和耐久性。轴承衬套附件通过减少摩擦和磨损,延长脚轮的使用寿命,同时提高整体系统的运行效率。该产品适用于各类工业设备、家具和运输设备中的脚轮组件,是提升脚轮性能的理想选择。

附件
型材杆
Profilstahl 6kt-11x1000

型材杆是一种脚轮附件,专为提高脚轮系统的结构稳定性和承载能力而设计。该附件采用高强度铝合金或钢材制造,具有优异的耐腐蚀性能和机械强度,能够在各种工业环境中长期可靠运行。型材杆通过标准化的连接接口与脚轮装置相配合,安装简便快捷,无需复杂的工具或专业技能。该产品广泛应用于物流设备、医疗器械、工业平台和移动工作站等领域,能够有效增强整体系统的刚性和耐用性,确保脚轮在重载或频繁移动过程中保持稳定的运行状态。

跳过产品库

相关产品

变体
带中控全锁或方向锁的万向脚轮  100 mm
带中控全锁或方向锁的万向脚轮 100 mm
Integral twin
2944USX100R36-32S30 D 7035 4xM6 W

Integral twin带中控全锁或方向锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本设计,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构确保平稳运行。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑,导电材质,轮径为100毫米,装配密封的精密滚珠轴承系统。脚轮总高度为129毫米。动态载荷能力在3公里/小时速度下为125公斤,在4公里/小时速度下为125公斤,静态载荷能力达375公斤。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、医院病床、医院、养老院和护理院、手术机器人、手术台以及超声设备等医疗环境中,为各类医疗设备提供可靠的移动支撑解决方案。

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg