Integral twin torsion带中控全锁的万向脚轮采用带凸轮孔的闸杆,用于异型杆,短版本的安装配件。脚轮外壳由钢板,重型材质制成,配备精密滚珠轴承的旋转支承系统,确保平稳转向。车轮主体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制造,轮径150毫米,轴承为精密滚珠轴承结构。脚轮总高度为193毫米。动载荷能力在3公里/小时速度下为250公斤,在4公里/小时速度下为250公斤,静载荷能力达750公斤。该产品广泛应用于C形臂,CT扫描仪,核磁共振,X光设备、医院病床、显微设备、手术机器人以及手术台等医疗和精密仪器领域,为这些设备提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
德国设计奖
德国设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能