Alpha定制解决方案是一款专业工业级移动设备,采用带中央锁定的接骨板作为连接配件,确保各组件之间的稳固连接。外壳采用钢板重型材料制造,提供卓越的耐久性和承载能力,能够满足严苛的工业应用环境需求。车轮采用160毫米直径的设计,配备精密滚珠轴承,确保平稳、高效的旋转性能。轮胎材料选用弹性轮胎、无缝、硫化工艺制造,具有优异的耐磨性和抗老化性能,能够适应各种复杂工况。整体高度为200毫米,紧凑的结构设计便于在受限空间内使用和操作。在承载能力方面,该产品的静态承载能力达到600千克,动态承载能力为200千克(时速6公里)或300千克(时速4公里),充分满足不同工作场景的需求。这款产品通过精心设计的各个组件和高质量的材料选择,为用户提供可靠、高效的解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能