跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Anika是一款带轮脚的旋转脚轮,采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的可靠性和稳定性。脚轮的脚座采用聚酯酮材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,脚座内部配备阑杆旋转轴承,能够实现360度平滑旋转,为使用者提供灵活的移动方向控制。轮体直径为55毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的轮胎,具有良好的耐磨性和防滑性能,轮体内部搭载带轴套管的滑动轴承,确保轮体运转的平稳性和长期的使用寿命。整个脚轮的总体高度为57毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。该脚轮的静态承载能力为80千克,动态承载能力为40千克,动态承载时的最大移动速度为3千米每小时,这样的性能指标使其能够满足中等负荷应用的需求。Anika脚轮广泛应用于床头柜、家具、医院、多媒体家具、养老院和护理院以及办公家具等多个领域,为各类家具和设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5925UAI055L51-10
EAN
4031582406405
核心属性
外壳类型
带轮刹的旋转脚轮
总宽度
37 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
57 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.65 kg
产品名称
Anika
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
10 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
18 mm
转向干涉
128 mm
旋转半径
64 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
11 mm
直径
55 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承

Interzum 奖

Interzum 奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 55 mm
Anika
5920UAI055L51-10

Anika万向脚轮是一款专业级的移动脚轮产品,采用B10接头盲孔接口设计,确保与各类家具和设备的可靠连接。脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制造的万向座,配备阑杆旋转结构,提供灵活的360度转向能力,使其在各种应用场景中都能实现平稳的方向控制。脚轮的主体采用聚酯胺材料构成,具有优异的耐久性和化学稳定性。轮体直径为55毫米,采用聚氨酯注塑工艺制造的踏面材料,配备带轴套管的滑动轴承,确保轮体的平稳旋转和长期可靠性。产品的总体高度为57毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用环境。在承载能力方面,Anika万向脚轮的静载荷容量为80千克,动载荷容量为40千克,动载荷速度为3千米每小时。该产品广泛应用于床头柜、家具、医院、多媒体家具、养老院和护理院以及办公家具等多个领域,为用户提供安全、高效的移动解决方案。

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg