CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Anika万向脚轮采用B10接头盲孔接头设计,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供灵活的360度旋转功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用聚氨酯注塑工艺制成,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承,确保运行平稳。轮子直径为55毫米,脚轮总高度为57毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为40公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达80公斤,能够满足不同负重需求。产品广泛应用于床头柜、家具、医院、多媒体家具、养老院和护理院、办公椅以及办公家具等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Interzum 奖
Interzum 奖
特殊功能