Wielen met Glijlager
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en heeft een diameter van 80 mm, een loopvlakbreedte van 34 mm en een naaflengte van 44,4 mm. De asgatdiameter bedraagt 12,1 mm en het wiel is uitgerust met een glijlager. De dynamische draagkracht is 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays, waarbij betrouwbare prestaties en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 75 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een loopvlak van massief rubber, niet-markerend met een breedte van 25 mm. De naaflengte bedraagt 26,5 mm met een asgat van 8 mm diameter, en het wiel is uitgerust met een glijlager in een polypropyleen behuizing. De statische belastbaarheid is 120 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 60 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een loopvlak met een breedte van 25 mm, vervaardigd uit materiaal dat identiek is aan het wiel. De naaf heeft een lengte van 26,5 mm met een asgat van 8 mm diameter. Dit wiel beschikt over een glijlager en is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn. De statische draagkracht bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagkracht 75 kg is bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel heeft een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 31 mm met een asgat van 8 mm diameter. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 150 kg en een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is uitgevoerd met een glijlager en vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn, waardoor het geschikt is voor toepassingen in verhoogde temperatuuromgevingen.
Wiel 100 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgat diameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt. Het loopvlak is van hetzelfde materiaal als het wiel zelf. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 65 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een glijlager. Dit wiel heeft een diameter van 65 mm, een loopvlakbreedte van 30 mm en een naaflengte van 34,5 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. De dynamische draagkracht bedraagt 120 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 240 kg is. Het wiel is specifiek ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een glijlager. Dit wiel heeft een diameter van 80 mm, een loopvlakbreedte van 34 mm en een naaflengte van 44,4 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. De dynamische draagkracht bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg is. Het wiel is specifiek geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 100 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 320 kg bedraagt. Het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. Dit wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 40 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm en de asgatdiameter is 12 mm. Dit wiel is uitgerust met een glijlager en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is. Het wiel is geschikt voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identieke loopvlaksamenstelling en heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 43 mm en een naaflengte van 58 mm. De asgatdiameter bedraagt 20 mm en het wiel is uitgerust met een glijlager. De dynamische draagkracht is 300 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, evenals transportapparatuur.
Wiel 50 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide met een identiek loopvlakmateriaal en heeft een diameter van 50 mm, een loopvlakbreedte van 20 mm en een naaflengte van 21,7 mm. De asgatdiameter bedraagt 8 mm en het wiel is uitgerust met een glijlager. De dynamische draagkracht is 55 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 110 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, vervaardigd uit polyamide met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel is uitgerust met een glijlager en heeft een naaflengte van 46 mm met een asgatdiameter van 8,3 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 100 mm
Het Elastech heat wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, vervaardigd uit aluminium met een demping, hittebestendig loopvlak. De naaflengte bedraagt 45,5 mm met een asgat van 8 mm diameter en is uitgerust met een droge lagerbus. Dit wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting van maximaal 160 kg, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 100 mm
Het Duratech heat wiel met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm is vervaardigd uit aluminium waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgat van 8,4 mm diameter en is uitgerust met een droge lagerbus. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 250 kg, waardoor het geschikt is voor middelzware industriële toepassingen.
Wiel 80 mm
Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlakbreedte van 35 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende toepassingen in warme omgevingen.
Wiel 100 mm
Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 35 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische belastbaarheid is 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 250 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende toepassingen in warme omgevingen.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm. De naaflengte bedraagt 31,8 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 100 kg is.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm. De naaflengte bedraagt 27 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische belastbaarheid is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 100 kg bedraagt.
Wiel 38 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen en heeft een diameter van 38 mm met een loopvlakbreedte van 20 mm, waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wielmateriaal. De naaflengte bedraagt 21,5 mm en de asgatdiameter is 6 mm. Het wiel is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele werking. De dynamische draagkracht bedraagt 35 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 70 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor lichte tot middelzware toepassingen in zwenkwiellen.
Wiel 100 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgat diameter is 20 mm. Het wiel is uitgerust met een glijlager en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wiel. De dynamische draagkracht bedraagt 720 kg bij 4 km/h en 600 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1200 kg is.
Voordelen van wielen met glijlager
Glijlagerwielen maken gebruik van een eenvoudige busverbinding tussen de naaf en de as — geen kogels, geen rollen. De belasting wordt over een breed contactoppervlak gedragen, waardoor het ontwerp van nature sterk is, bestand is tegen vuil en vocht en gemakkelijk te onderhouden is. Wielen met glijlager zijn een slimme keuze voor machines met een lage snelheid en een bescheiden stuurbehoefte, waarbij robuuste betrouwbaarheid belangrijker is dan prestaties bij hoge snelheden of een ultralage rolweerstand. TENTE-wielen met glijlagers bieden verschillende voordelen:
Weinig onderhoud — zonder delicate rolelementen is er weinig aan te passen of te verslijten. Goed op elkaar afgestemde busmaterialen en smering zorgen ervoor dat het wiel gedurende lange intervallen soepel blijft draaien, waardoor uitvaltijd en onderhoudswerkzaamheden worden beperkt.
Kostenefficiënt — De vereenvoudigde constructie verlaagt de productiecomplexiteit en het aantal onderdelen. Minder slijtageonderdelen betekenen voorspelbare kosten in de loop van de tijd — ideaal wanneer duurzame mobiliteit in een groot wagenpark nodig is.
Schokabsorberend — Het doorlopende draagoppervlak spreidt de stootbelastingen en is bestand tegen inkepingen en vervorming. Deze robuustheid helpt bij het handhaven van een consistent rolgedrag op ruwe vloeren en bij veelvuldig gebruik van stop-start.
Corrosiebestendigheid — Bussen kunnen worden geleverd in polymeer-, metaal- of gesinterde varianten, en roestvrijstalen opties zijn beschikbaar voor natte of hygiënische omgevingen. Het resultaat is betrouwbare mobiliteit, zelfs wanneer vocht- en reinigingscycli deel uitmaken van het dagelijkse gebruik.
Soorten wielen met glijlager
Wielen met glijlagers zijn verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan constructies, elk geoptimaliseerd voor specifieke bedrijfsomstandigheden en prestatiedoelen. Bij TENTE bieden we wielen met glijlagers in verschillende wielmaterialen, loopvlakhardheden, diameters en naafopties om te voldoen aan de eisen van verschillende toepassingen en industrieën. Of het nu gaat om stil rijden zonder strepen op kwetsbare vloeren, weerstand tegen vocht en chemicaliën in gebieden die cruciaal zijn voor de hygiëne, of robuuste prestaties voor buiten- en industrieel gebruik, elke variant biedt zijn eigen balans tussen laadvermogen, rolvermogen en duurzaamheid. Hieronder staan enkele veelgebruikte wielen met glijlager:
Polyamidewielen met glijlager
Een polyamideconstructie uit één stuk met glijlager zorgt voor een hoge stijfheid, een compacte bouwhoogte en een harde, nauwkeurige werking — ideaal wanneer maximale belastingsdichtheid en maatvastheid de prioriteit zijn. Van ons productaanbod is de TENTE UOO-serie een goed voorbeeld van polyamidewielen met een glijlager. Deze wielen zijn verkrijgbaar in wieldiameters van 80 mm tot 200 mm — met een draagvermogen van 200 kg tot 800 kg, afhankelijk van de grootte.
Stevige rubberen wielen met glijlager
Deze wielen combineren een polypropyleen middenstuk met een stevig rubberen loopvlak dat geen strepen achterlaat, waardoor ze geruisloos en vloervriendelijk rollen met eenvoudig onderhoud — zeer geschikt voor bewegingen met lage snelheid op hardere vloeren. Binnen onze selectie onderscheidt de PIO-serie zich als een opmerkelijk voorbeeld. Deze massieve rubberen loopvlakwielen zijn verkrijgbaar in wieldiameters van 80 mm tot 200 mm. Hun draagvermogen varieert van 70 kg tot 205 kg per wiel, afhankelijk van de grootte.
Thermoplastische rubberen wielen met glijlager
Thermoplastisch rubber (TentePrene) in het midden van polypropyleen met glijlager zorgt voor een geluidsarme, niet-markerende beweging en is gemakkelijk te rollen, waardoor deze wielen ideaal zijn voor schone, gevoelige vloeromgevingen. De PJO-wielserie is een voorbeeld uit ons productportfolio. Wieldiameters variëren van 50 mm tot 150 mm met representatieve belastingswaarden van 50 kg tot 100 kg — afhankelijk van de configuratie.
Toepassingsgebieden voor glijlagerwielen
Wielen met glijlager zijn een praktische keuze wanneer duurzaamheid, weinig onderhoud en betrouwbare lastondersteuning zwaarder wegen dan de noodzaak om met hoge snelheid te manoeuvreren. Hun eenvoudige businterface zorgt voor consistente prestaties bij industriële productie en materiaalbehandeling, bijvoorbeeld bij het verplaatsen van transportapparatuur en assemblage-armaturen met stabiel rollen met weinig inspanning. Bij hygiënisch gebruik zijn corrosiebestendige opties (zoals wielen van polyamide) bestand tegen frequente wasbeurten, waardoor ze zeer geschikt zijn voor cateringkarren en maaltijdbezorgsystemen. Ze worden ook regelmatig gebruikt in distributie- en winkelomgevingen — van hardwaredealers en doe-het-zelfwinkelomgevingen tot winkelarmaturen — waar een compact ontwerp, soepele mobiliteit en betrouwbaar laadvermogen essentieel zijn.