- Home
- Industrie
- Industrie
- Machines en werkplaatsuitrusting
-
Keramiek- en glasfabrikanten
Wielen voor Keramische en glazen fabrikanten
Aandrijfeenheid 125 mm
De E-Drive ultimate is een elektrische aandrijfeenheid met rechthoekige plaat bevestiging, uitgerust met een 125 mm diameter wiel met polyamide wiellichaam en elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak. Deze elektromobiliteitsoplossing is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in diverse sectoren zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, medische apparatuur inclusief anesthesie- en medicatiewagens, automotive OEM, beeldvormingsapparatuur, cleanroomtechnologie, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en heeft een diameter van 250 mm met een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 75 mm. Dit wiellichaam is speciaal ontwikkeld voor zwaarbelaste toepassingen in diverse industrieën, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en zware AGV-systemen, evenals voor heftrucks, transportapparatuur en productiewagens.
Wiel 230 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en heeft een diameter van 230 mm met een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 82 mm. Dit wiellichaam is speciaal ontwikkeld voor zwaarbelaste toepassingen in diverse industrieën zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, zware AGV-systemen, heftrucks, geautomatiseerde shuttlesystemen, AMR-systemen en transportapparatuur voor productie- en platformwagens.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en heeft een diameter van 250 mm met een loopvlak van 80 mm breed uit gegoten polyurethaan. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, zware AGV-systemen, machinebouw, transportapparatuur en vele andere industriële applicaties waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm en een naaflengte van 90 mm, waarbij de asgatdiameter 25 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 3360 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals zware AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 45 mm. De naaflengte bedraagt 53 mm met een asgat van 8 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 70 kg bij een snelheid van 3 km/h en de statische draagkracht bedraagt 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 95 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 95 mm en is uitgerust met een 40 mm brede loopvlak van polyurethaan, gegoten materiaal. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 20 mm, en het wiel is voorzien van precisie kogellagers in een staal, ijzer constructie. De statische draagkracht is 800 kg, terwijl de dynamische draagkracht 400 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 150 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h bedraagt, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyurethaan, gegoten materiaal met een aluminium body en precisie kogellagers. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg en dynamische belastbaarheden van 400 kg bij 6 km/h en 500 kg bij 4 km/h, geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en zware AGV-systemen.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een diameter van 250 mm en een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 62 mm met een asgat van 25 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 1440 kg bij 4 km/h en 1200 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 2880 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zware AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, lucht- en ruimtevaartindustrie en medische apparatuur.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 70 mm breed en heeft een diameter van 82 mm, een naaflengte van 75 mm en een asgatdiameter van 17 mm. Dit wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg. Het wordt toegepast in diverse industrieën zoals lucht- en ruimtevaart, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 140 mm en is voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak met een breedte van 60 mm. De naaflengte bedraagt 65 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1400 kg en een dynamische draagkracht van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. De constructie bestaat uit gietijzer en is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers voor optimale prestaties in diverse industriële toepassingen.
Wiel 160 mm
Het Maxtech wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een loopvlak van polyurethaan, gespoten met een breedte van 40 mm. De naaf heeft een lengte van 60 mm met een asgat van 20 mm diameter, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 700 kg en een dynamische belastbaarheid van 300 kg bij 6 km/h of 350 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 75 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 50 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 140 mm en is uitgerust met een 50 mm brede loopvlak van gegoten polyurethaan op een gietijzeren wiellichaam. De naaf heeft een lengte van 55 mm met een asgat van 20 mm diameter en is voorzien van afgedichte precisie kogellagers. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1260 kg en een dynamische belastbaarheid van 630 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, zware AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en is uitgerust met een 90 mm brede loopvlak van polyurethaan, gegoten materiaal. De naaf heeft een lengte van 90 mm met een asgat van 17 mm diameter, en het wiel is voorzien van precisie kogellagers in een stalen, ijzeren behuizing. De statische draagkracht bedraagt 1600 kg, terwijl de dynamische draagkracht 800 kg is bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, zware AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en is uitgerust met een gegoten polyurethaan loopvlak met een breedte van 85 mm. De naaf heeft een lengte van 95 mm met een asgat van 20 mm diameter. Het wiel beschikt over afgedichte precisie kogellagers en een constructie van staal en ijzer. De statische belastbaarheid bedraagt 1600 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 800 kg is bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, vervaardigd uit polyurethaan, gegoten materiaal met een stalen, ijzeren constructie. De naaflengte bedraagt 85 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers afgedicht. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1600 kg en een dynamische draagkracht van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h, geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 400 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 400 mm met een loopvlakbreedte van 90 mm. De naaflengte bedraagt 129 mm met een asgat van 10 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 145 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 290 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 200 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm uit geschuimd polyurethaan. De naaflengte bedraagt 50 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur, werkbanken en steigers.
Wiel 260 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 260 mm met een loopvlakbreedte van 75 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 20 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 260 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimde polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 260 mm met een loopvlakbreedte van 75 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 25 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 389 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimde polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 389 mm met een loopvlakbreedte van 85 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 20 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 389 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 389 mm met een loopvlakbreedte van 85 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 25 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.