- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
- Wielen per draagvermogen
-
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Zwaarlast wielen
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 75 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1400 kg en een dynamische belastbaarheid van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 90 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg is. Het wiellichaam materiaal is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 50 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg en een dynamische belastbaarheid van 500 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare rolprestaties vereist zijn.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 60 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1100 kg en een dynamische belastbaarheid van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 80 mm. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1400 kg en een dynamische draagkracht van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 78 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 78 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 78 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 840 kg bij een snelheid van 6 km/h en 700 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg is. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, maar het wiel is geschikt voor gebruik in zwaarbelaste toepassingen.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 80 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 62 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1200 kg en een dynamische belastbaarheid van 600 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 80 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 75 mm. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1400 kg en een dynamische draagkracht van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor diverse toepassingen waarbij betrouwbare draagcapaciteit en mobiliteit vereist zijn.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 82 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 62 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1200 kg en een dynamische belastbaarheid van 600 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wiellichaam voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 68 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit zacht polypropyleen, terwijl het wiellichaam materiaal niet gedefinieerd is. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 82 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 100 mm. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1600 kg en een dynamische draagkracht van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit en mobiliteit vereist zijn.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 55 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1100 kg en een dynamische belastbaarheid van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 80 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1600 kg en een dynamische belastbaarheid van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 100 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wiellichaam met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polypropyleen, zacht materiaal. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 1000 kg, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 82 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 96 mm. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1500 kg en een dynamische draagkracht van 750 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit en mobiliteit vereist zijn.
Wiel 200 mm
Het Duratech wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyamide waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 20,1 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 800 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 1600 kg, geschikt voor automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, en transportapparatuur.
Wiel 82 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, zwaar materiaal en heeft een diameter van 82 mm met een loopvlakbreedte van 88 mm. De naaflengte bedraagt 90 mm en de asgatdiameter is 20 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een loopvlak van identiek materiaal als het wiel zelf. De dynamische draagkracht bedraagt 900 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 1800 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, machinebouw, productie- en platformwagens, rolkooien, winkelinrichting en displays, evenals transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 150 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h bedraagt, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyurethaan, gegoten materiaal met een aluminium body en precisie kogellagers. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg en dynamische belastbaarheden van 400 kg bij 6 km/h en 500 kg bij 4 km/h, geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en zware AGV-systemen.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een diameter van 250 mm en een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 62 mm met een asgat van 25 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 1440 kg bij 4 km/h en 1200 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 2880 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zware AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, lucht- en ruimtevaartindustrie en medische apparatuur.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 70 mm breed en heeft een diameter van 82 mm, een naaflengte van 75 mm en een asgatdiameter van 17 mm. Dit wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg. Het wordt toegepast in diverse industrieën zoals lucht- en ruimtevaart, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 140 mm en is voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak met een breedte van 60 mm. De naaflengte bedraagt 65 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1400 kg en een dynamische draagkracht van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. De constructie bestaat uit gietijzer en is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers voor optimale prestaties in diverse industriële toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 75 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 50 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een dynamische draagkracht van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 140 mm en is uitgerust met een 50 mm brede loopvlak van gegoten polyurethaan op een gietijzeren wiellichaam. De naaf heeft een lengte van 55 mm met een asgat van 20 mm diameter en is voorzien van afgedichte precisie kogellagers. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1260 kg en een dynamische belastbaarheid van 630 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, zware AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Voordelen van Heavy Duty Wielen met zwenkwielen
Zwaarlastwielen zijn ontworpen voor veeleisende toepassingen waarbij elk wiel betrouwbaar tussen 500 kg en 1.500 kg moet dragen en toch soepel en stabiel moet kunnen rollen. Onze wielen zijn gemaakt van versterkte materialen en robuuste componenten, wat zorgt voor langdurige prestaties, zelfs in de zwaarste omgevingen. De prestaties zijn afhankelijk van het volledige systeem, dus het wiel moet worden gekoppeld aan een geschikte zwenkwielbehuizing, het juiste lager en een naaf-/asconcept dat past bij uw individuele gebruikscyclus en vloeromstandigheden. Zware zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Hoog draagvermogen — Wielbehuizing, naven en loopvlakmaterialen zijn ontworpen om aanzienlijke gewichten te dragen zonder overmatige vervorming, waardoor het wiel onder statische en dynamische belasting rond blijft. De juiste koppeling met de behuizing zorgt voor de uiteindelijke toelaatbare belasting en zijdelingse stabiliteit van het geheel.
Stabiele beweging: geoptimaliseerde profielgeometrie en hoogwaardige lagers verlagen de start- en rolweerstand, zodat zware lasten kunnen worden verplaatst met minder duw-/trekkracht. Door een breder loopvlak en de juiste wieldiameter te kiezen, wordt de stabiliteit in rechte lijnen verbeterd en worden trillingen bij langere runs tot een minimum beperkt.
Verhoogde duurzaamheid — Slijtvaste loopvlakken en robuuste middenstukken zijn bestand tegen slijtage, snijden/scheuren en stoten. Dit verlengt de levensduur op ruwe vloeren, op drempels en in stop-start-workflows.
Geoptimaliseerde levenscycluswaarde — opties met afgedichte of beschermde lagers, vetten die geschikt zijn voor de temperatuur en corrosiebestendige componenten helpen de prestaties tussen onderhoudsintervallen op peil te houden. De combinatie van een lange levensduur en een lagere ergonomische inspanning vertaalt zich in stabiele totale eigendomskosten.
Soorten zware wielen
Zware zwenkwielen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen om te voldoen aan verschillende belastingsvereisten, vloeromstandigheden en andere milieueisen. Of u nu prioriteit geeft aan geluidsreductie, slijtvastheid, bescherming tegen elektrische ontlading of wasbaarheid, er is een configuratie die bij u past. Door de juiste combinatie van wielmateriaal, wielmaat, lagertype en het type behuizing te kiezen waarmee het zware wiel moet worden gecombineerd, kunt u zowel de prestaties als de levensduur optimaliseren voor uw specifieke toepassing. Hieronder staan enkele veelgebruikte soorten zwenkwielen voor zwaar gebruik en hun belangrijkste voordelen:
Kleine zwenkwielen voor zwaar gebruik
Als de installatieruimte beperkt is maar de belasting aanzienlijk is, bieden zware zwenkwielen met een laag profiel een indrukwekkende capaciteit met een minimale totale hoogte. Zware polyamide wielen van TENTE TOP combineren een stevige polyamide wielbehuizing en loopvlak, met precisiekogellagers en een temperatuurbereik van —40 tot +80 °C. Typische capaciteiten bedragen 600 kg bij Ø80 mm, 720 kg bij Ø100 mm en 840 kg bij Ø125 mm per wiel, waardoor ze ideaal zijn wanneer laagbouwoplossingen toch zwaar moeten wegen. Deze wielen zijn ook verkrijgbaar in grotere wieldiameters, indien nodig voor toepassingen die meer installatieruimte bieden. De combinatie met een geschikte behuizing zorgt voor de uiteindelijke toelaatbare belasting en zijdelingse stabiliteit voor de toepassing.
Robuuste rubberen wielen met zwenkwielen
Zware rubberen zwenkwielen worden gekozen wanneer schokdemping en vloerbescherming net zo belangrijk zijn als de belastbaarheid. Met gietijzeren of stalen kernen en gevulkaniseerde elastische banden of massieve rubberen loopvlakken combineren ze soepel rollen met industriële duurzaamheid. TENTE FVP-wielen (gietijzeren kern, 67 Shore A massief rubber) bieden capaciteiten van 600 kg bij Ø200 mm, 810 kg bij Ø250 mm en tot 960 kg bij Ø300 mm. Voor centra van geperst staal en een gevulkaniseerd elastisch loopvlak in combinatie met een precisiekogellager levert de SEP-serie tot 600 kg bij Ø200 mm. Selecteer de diameter en de middenconstructie om het draagvermogen, het trillingsgedrag en de levensduur in evenwicht te brengen — combineer deze vervolgens met een bijpassende behuizing voor de vereiste montageclassificatie.
Wielen van polyurethaan voor zwaar gebruik
Robuuste wielen van polyurethaan bieden een zeer lage rolweerstand en hoge slijtvastheid bij langdurige belasting — zeer geschikt voor lange runs, herhaalde start-stopcycli en gladde industriële vloeren. De Ultratech-wielseries van TENTE FCP/ICP combineren centra van gietijzer of aluminium met hoogwaardig gegoten polyurethaan. De representatieve capaciteiten zijn 800 kg per wiel bij Ø160—200 mm, met versies die zijn afgestemd op hogere snelheden tot 16 km/u. De juiste combinatie van wieldiameter, profielprofiel en lagerprecisie — samen met een behuizing die geschikt is voor de inschakelduur — zorgt voor voorspelbare rijeigenschappen en een lange onderhoudsinterval, zelfs bij veeleisend gebruik.
Toepassingsgebieden voor zware wielen
Zware zwenkwielen worden gebruikt in een breed scala van industrieën, waar duurzame mobiliteit en hoge draagvermogens een integraal onderdeel zijn. Onze wielen combineren betrouwbare ondersteuning met precisie en flexibiliteit om zelfs de meest complexe uitdagingen en zwaarste omgevingen aan te kunnen. Zwaarlast wielen zijn onmisbaar in industriële omgevingen. Magazijnen en logistieke centra gebruiken ze voor het transport en de opslag van zware voorwerpen met behulp van toepassingen zoals palletwagens, rolkooien, zware rekken en meer, zodat goederen efficiënt worden verwerkt. In medische en laboratoriumomgevingen ondersteunen ze grote apparaten, diagnostische apparatuur, sterilisatie-eenheden en mobiele werkstations die nauwkeurig manoeuvreren en hygiënische constructies vereisen. In winkels en commerciële ruimtes worden ze bijvoorbeeld gebruikt onder zware displays en verplaatsbare balies waar veilige herpositionering en vloeronderhoud essentieel zijn. Op bouwplaatsen en buitentoepassingen dragen zware wielen rolsteigers, gereedschapskarren en transportplatforms over hardere oppervlakken en hogere schokbelastingen.