Rubber wielen
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 34,9 mm en het asgat heeft een diameter van 12 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak van 37 mm breed. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een naaflengte van 48 mm met een asgat van 12 mm diameter. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak van 35 mm breed en heeft een diameter van 100 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 15 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 100 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak van 37 mm breed. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 15 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 50 mm op een aluminium wiellichaam. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 20 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 50 mm breed. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 25 mm diameter. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 600 kg en een dynamische belastbaarheid van 240 kg bij 6 km/h of 300 kg bij 4 km/h. De constructie bestaat uit aluminium met precisie kogellagers en is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is vervaardigd uit polyamide met een elastische band, zwarte, gevulkaniseerde loopvlak en beschikt over een rollager. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm, een asgatdiameter van 15 mm en een naaflengte van 58 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 40 mm breed. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 15 mm diameter, en het wiel beschikt over een rollager in een polyamide wiellichaam. De statische belastbaarheid is 500 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 250 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 34 mm breed. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgat van 8,3 mm diameter, en het wiel beschikt over precisie kogellagers in een polyamide wiellichaam. De statische belastbaarheid is 320 kg en de dynamische belastbaarheid 160 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter, en het wiel is uitgerust met een rollager. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 160 kg en een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is vervaardigd uit polypropyleen en is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 75 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een loopvlak van massief rubber, niet-markerend met een breedte van 25 mm. De naaflengte bedraagt 26,5 mm met een asgat van 8 mm diameter, en het wiel is uitgerust met een glijlager in een polypropyleen behuizing. De statische belastbaarheid is 120 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 60 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een loopvlak van massief rubber, niet-markerend met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 36,5 mm met een asgat van 8 mm diameter, en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers in een polypropyleen behuizing. De statische belastbaarheid is 160 kg en de dynamische belastbaarheid 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 300 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 300 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 55 mm breed. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Het aluminium wiellichaam is voorzien van precisie kogellagers en heeft een statische belastbaarheid van 1200 kg. De dynamische belastbaarheid is 480 kg bij 6 km/h en 600 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 80 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlak van massief rubber, zwart met een breedte van 20 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgat diameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlak van massief rubber, zwart met een breedte van 30 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgat diameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit plaatstaal met een massief rubber, zwart loopvlak van 37 mm breed. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 45,5 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit massief rubber in zwarte uitvoering op een plaatstaal lichaam. De naaflengte bedraagt 59 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 320 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit massief rubber in zwarte uitvoering op een plaatstaal lichaam. De naaflengte bedraagt 59 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting, displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, vervaardigd uit thermoplastisch rubber op een polypropyleen wiellichaam. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 34 mm, met een naaflengte van 45 mm en een asgat van 8 mm diameter. De polyamide wielkern is voorzien van een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, en uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 320 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 40 mm. De wielconstructie bestaat uit een polyamide wiellichaam met precisie kogellagers roestvrij en een naaflengte van 45 mm, waarbij de asgatdiameter 8 mm bedraagt. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 250 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 500 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Voordelen van rubberen wielen
Rubberen wielen zijn een veelzijdige en veelgebruikte oplossing voor soepele, gecontroleerde en betrouwbare mobiliteit. Bij TENTE omvat ons portfolio een verscheidenheid aan rubbersamenstellingen en profielontwerpen — van zachte, elastische mengsels die uitstekende vloerbescherming en comfort bieden tot hardere, slijtvaste rubbers die zijn geoptimaliseerd voor duurzaamheid en efficiënt rollen. Door de juiste rubberhardheid en het juiste profielprofiel te kiezen voor de werkomgeving, kunt u de perfecte balans bereiken tussen grip, geluidsreductie, rolweerstand en levensduur — waardoor deze wielen kunnen worden aangepast aan uiteenlopende prestatie-eisen.
De rubberen zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Veelzijdige grip en tractie — Afhankelijk van de rubbersamenstelling kunnen deze wielen een uitstekende hechting aan het oppervlak bieden, waardoor slippen op gladde of licht oneffen vloeren wordt verminderd. Zachtere compounds verbeteren de tractie, terwijl hardere rubbers prioriteit geven aan de rolefficiëntie.
Vloerbescherming — De rubberen opties die geen strepen achterlaten, voorkomen slijtage en beschadiging op gevoelige vloeren en zorgen zo na verloop van tijd voor een schone, professionele uitstraling.
Geoptimaliseerd geluid en comfort — Zachtere rubberen loopvlakken dempen op natuurlijke wijze trillingen en rolgeluid, vooral op harde, gladde oppervlakken zoals tegels of gepolijst beton. Hardere verbindingen genereren iets meer geluid, maar zorgen voor een betere efficiëntie en duurzaamheid op robuuste vloeren.
Efficiënte rolprestaties — Met de juiste combinatie van profielhardheid en vloercompatibiliteit minimaliseren rubberen wielen de rolweerstand, waardoor ze zeer geschikt zijn voor veelvuldig transport en betrouwbaarheid op lange termijn.
Soorten rubberen wielen
Rubberen wielen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan uitvoeringen, loopvlaksamenstellingen en draagvermogens, waardoor het mogelijk is om de ideale oplossing te kiezen voor bijna elke mobiliteitsvereiste. Bij TENTE omvat ons portfolio opties van kleine, lichtgewicht wielen voor compacte toepassingen tot robuuste oplossingen die zijn gebouwd voor hoogwaardige apparatuur. Hoewel het loopvlakmateriaal en het wielontwerp sleutelfactoren zijn voor de prestaties, speelt het type behuizing waarin de wielen worden gebruikt ook een cruciale rol bij het bepalen van hun totale draagvermogen, duurzaamheid en gebruiksgeschiktheid. De keuze van de juiste combinatie van wiel en behuizing zorgt voor optimale functionaliteit, veiligheid en levensduur. Hieronder staan enkele veelgebruikte soorten rubberen zwenkwielen:
Kleine rubberen wielen
Kleine rubberen wielen zijn ontworpen voor toepassingen waarbij een compact formaat en gecontroleerde manoeuvreerbaarheid vereist zijn. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende loopvlakken en hardheidsniveaus van rubbersamenstelling, waardoor ze zich kunnen aanpassen aan verschillende vloeromstandigheden en prestatiebehoeften. Draagvermogen en duurzaamheid variëren aanzienlijk, afhankelijk van zowel het wielontwerp als het type behuizing waarmee ze zijn gecombineerd. Lichtgewicht plastic behuizingen zijn bijvoorbeeld geschikt voor situaties met een lagere belasting, terwijl versterkte stalen behuizingen een grotere sterkte en stabiliteit mogelijk maken. Een representatieve productlijn in ons assortiment zijn onze DIK-wielen die het massieve TENTE Puretech-rubber zonder strepen als loopvlakmateriaal gebruiken. Deze kleine rubberen wielen maken gebruik van een wielbehuizing van plaatstaal en zijn verkrijgbaar met een wieldiameter van 50 mm als kleinste optie. Deze wielen worden vaak gebruikt in onze Agila of Agila twin-zwenkwielen.
Stevige rubberen wielen
Massief rubberen wielen zijn ontworpen voor uitstekende stabiliteit en slijtvastheid. Afhankelijk van de hardheid van het loopvlak kunnen ze zorgen voor uitgebalanceerde prestaties tussen rolefficiëntie, grip en trillingsdemping. Deze wielen worden vaak gebruikt in omgevingen waar betrouwbaarheid en consistentie cruciaal zijn. In combinatie met robuuste behuizingstypes, zoals zwaar geperst staal, kunnen massieve rubberen wielen aanzienlijk hogere belastingscapaciteiten ondersteunen met behoud van een lange levensduur. Onze FVP-wielen met Puretech massief rubber zijn een voorbeeld uit ons productportfolio. Ze zijn verkrijgbaar met wieldiameters tot 300 mm en zijn bestand tegen statische belastingen tot 1600 kg, 960 kg bij 4 km/u en 800 kg bij 6 km/u. Deze massieve rubberen wielen worden vaak gebruikt in onze Kappa- of Kappa lastwielen.
Toepassingsgebieden voor rubberen wielen
Rubberen wielen worden in een groot aantal verschillende industrieën gebruikt dankzij hun aanpassingsvermogen en prestaties. Hun geschiktheid voor specifieke toepassingen hangt af van factoren zoals de hardheid van het loopvlak, de wielmaat en het type zwenkwielbehuizing dat wordt gebruikt. In zorgomgevingen worden ze vaak gemonteerd op patiëntenliften, fauteuils, behandelstoelen, nachtkastjes en douchestoelen, waardoor ze een soepele, stille mobiliteit bieden en tegelijkertijd gevoelige vloeren beschermen. In industriële omgevingen ondersteunen rubberen wielen geautomatiseerde pendelsystemen, vorkheftrucks en rolcontainers, waardoor betrouwbare rolprestaties worden geleverd op verschillende ondergronden. In meubels en mobiele toepassingen worden ze vaak geïntegreerd in cateringkarren, maaltijdbezorgsystemen en meubels, wat zorgt voor een comfortabele bediening en een geluidsarme bediening. Door de juiste hardheid van het loopvlak te selecteren en deze af te stemmen op het vloertype, kunnen rubberen zwenkwielen worden geconfigureerd voor optimale prestaties — van kwetsbare binnenoppervlakken die geen markerende eigenschappen vereisen tot veeleisende industriële omgevingen waar duurzaamheid en efficiënt rollen essentieel zijn.