- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
-
Wielen per draagvermogen
Wielen per draagvermogen
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 75 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1400 kg en een dynamische belastbaarheid van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 90 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 640 kg bij een snelheid van 6 km/h en 800 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg is. Het wiellichaam materiaal is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 50 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg en een dynamische belastbaarheid van 500 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare rolprestaties vereist zijn.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 60 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1100 kg en een dynamische belastbaarheid van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 75 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 80 mm. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1400 kg en een dynamische draagkracht van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 78 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 78 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 78 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 840 kg bij een snelheid van 6 km/h en 700 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg is. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, maar het wiel is geschikt voor gebruik in zwaarbelaste toepassingen.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 80 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 62 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1200 kg en een dynamische belastbaarheid van 600 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 80 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 80 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 75 mm. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1400 kg en een dynamische draagkracht van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor diverse toepassingen waarbij betrouwbare draagcapaciteit en mobiliteit vereist zijn.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 82 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 62 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1200 kg en een dynamische belastbaarheid van 600 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wiellichaam voor zwenkwielen met een diameter van 82 mm en een loopvlakbreedte van 68 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit zacht polypropyleen, terwijl het wiellichaam materiaal niet gedefinieerd is. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 82 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 100 mm. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1600 kg en een dynamische draagkracht van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit en mobiliteit vereist zijn.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 55 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1100 kg en een dynamische belastbaarheid van 550 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 85 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 85 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 80 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1600 kg en een dynamische belastbaarheid van 800 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit vereist is.
Wiel 100 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige wiellichaam met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit polypropyleen, zacht materiaal. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 1000 kg, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 82 mm en is voorzien van een loopvlak van polypropyleen, zacht met een breedte van 96 mm. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1500 kg en een dynamische draagkracht van 750 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het materiaal van de wielkern is niet gedefinieerd, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse toepassingen waar betrouwbare draagcapaciteit en mobiliteit vereist zijn.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit polypropyleen, zacht materiaal, terwijl het wielbody materiaal niet gedefinieerd is. De dynamische draagkracht bedraagt 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, met een statische draagkracht van 320 kg, waardoor dit wiel geschikt is voor middelzware industriële toepassingen.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 34,9 mm en het asgat heeft een diameter van 12 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak van 37 mm breed. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een naaflengte van 48 mm met een asgat van 12 mm diameter. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak van 35 mm breed en heeft een diameter van 100 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en heeft een diameter van 80 mm, een loopvlakbreedte van 34 mm en een naaflengte van 44,4 mm. De asgatdiameter bedraagt 12,1 mm en het wiel is uitgerust met een glijlager. De dynamische draagkracht is 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Dit wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays, waarbij betrouwbare prestaties en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een diameter van 80 mm, een loopvlakbreedte van 34 mm en een naaflengte van 44,4 mm, met een asgatdiameter van 12 mm voor eenvoudige montage. De dynamische draagkracht bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg is. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 44,4 mm, met een asgatdiameter van 12 mm voor eenvoudige montage. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.