Hittebestendige wielen
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een loopvlak met een breedte van 25 mm, vervaardigd uit materiaal dat identiek is aan het wiel. De naaf heeft een lengte van 26,5 mm met een asgat van 8 mm diameter. Dit wiel beschikt over een glijlager en is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn. De statische draagkracht bedraagt 150 kg, terwijl de dynamische draagkracht 75 kg is bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel heeft een diameter van 75 mm en een loopvlakbreedte van 25 mm, waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 31 mm met een asgat van 8 mm diameter. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 150 kg en een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is uitgevoerd met een glijlager en vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn, waardoor het geschikt is voor toepassingen in verhoogde temperatuuromgevingen.
Wiel 100 mm
Het Elastech heat wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm, vervaardigd uit aluminium met een demping, hittebestendig loopvlak. De naaflengte bedraagt 45,5 mm met een asgat van 8 mm diameter en is uitgerust met een droge lagerbus. Dit wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 80 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting van maximaal 160 kg, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 100 mm
Het Elastech heat wiel is vervaardigd uit aluminium met een diameter van 100 mm en een loopvlakbreedte van 35 mm. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgat van 8,3 mm diameter. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij en heeft een loopvlak van demping, hittebestendig materiaal. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 80 mm
Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlakbreedte van 35 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende toepassingen in warme omgevingen.
Wiel 100 mm
Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit kunststof thermoset, hittebestendig materiaal en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 35 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische belastbaarheid is 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 250 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende toepassingen in warme omgevingen.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm. De naaflengte bedraagt 31,8 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 100 kg is.
Wiel 75 mm
Het Duratech heat wiel is vervaardigd uit thermoplastische synthetische materialen die hittebestendig zijn en heeft een diameter van 75 mm met een loopvlakbreedte van 25 mm. De naaflengte bedraagt 27 mm en de asgatdiameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een droge lagerbus en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wielmateriaal. De dynamische belastbaarheid is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 100 kg bedraagt.
Voordelen van hittebestendige wielen
Hittebestendige wielen zijn ontworpen om apparatuur mobiel te houden bij aanhoudende of onderbroken hitte. Met temperatuurstabiele materialen en componenten behouden ze hun sterkte, geometrie en wendbaarheid waar conventionele wielen zachter of vervormd zouden worden. Van bakkerijlijnen en autoclaven tot thermische productieprocessen, ze combineren duurzaamheid, efficiëntie en veiligheid in veeleisende omgevingen. TENTE wielen voor hoge temperaturen bieden verschillende voordelen:
Thermische integriteit en consistente mobiliteit — Speciaal gebouwde wielsamenstellingen en hittebestendige componenten beperken vervorming en platte vlekken bij hoge temperaturen. Het resultaat is voorspelbaar rolgedrag en betrouwbare geleiding tijdens verwarmings- en koelcycli.
Operationele efficiëntie — Door stabiele bewegingen te behouden in ovens, bakkerijen, commerciële keukens en andere hete ruimtes, verkleinen wielen met hoge temperaturen de kans op wielgerelateerde stilstanden. Dit ondersteunt vlottere workflows en helpt zowel operators als goederen te beschermen.
Soepele, voorspelbare mobiliteit — Hittebestendige wielen doen geen concessies aan soepele roleigenschappen. Hittestabiele profielsamenstellingen, precisielagers en smeermiddelen met temperatuurbestendigheid helpen de duw-/trekkrachten laag te houden en slippen tijdens thermische cycli tot een minimum te beperken.
Soorten hittebestendige wielen
TENTE biedt verschillende opties voor hittebestendige wielen, ontworpen om betrouwbaar te werken bij hoge temperaturen tot +280 °C. De keuze van de meest geschikte variant vereist een holistische kijk op de toepassing: vloeromstandigheden, afmetingen en de vereiste belasting per wiel. Even belangrijk is de zwenkwielbehuizing, die de totale belasting, de zijdelingse stabiliteit en de levensduur van het systeem bepaalt.
IDG-wielen voor hoge temperaturen
TENTE IDG-wielen zijn speciaal gebouwde hittebestendige zwenkwielen voor hete processen. Een aluminium wielkern met een hittebestendig profiel van siliconenrubber en zelfsmerende bus zorgt voor een stabiele geometrie en demping bij temperatuur, met een gespecificeerd bereik van —30 °C tot +250 °C; korte blootstellingen van maximaal +310 °C bij een omgevingstemperatuur gedurende 5 minuten zijn toegestaan, op voorwaarde dat het loopvlak zelf niet hoger is dan 250 °C. In de praktijk is IDG een uitstekende keuze wanneer u wielen voor hoge temperaturen nodig hebt voor ovens, autoclaven of baklijnen, terwijl u toch onderhoud nodig hebt voorspelbaar rolgedrag tijdens warmte-koelcycli. Voor hygiënische of stoomrijke omgevingen kunt u het wiel combineren met een roestvrijstalen (wasbare) behuizing met de juiste classificatie om een zwenkwielsysteem voor hoge temperaturen compleet te maken.
BOG Wielen voor hoge temperaturen
TENTE BOG-wielen zijn speciaal ontworpen voor gebruik bij hoge temperaturen. De wielbehuizing is een hittebestendige, thermohardende kunststof met een droge (zelfsmerende) lagerbus, geschikt voor continue blootstelling van —40 °C tot +280 °C. In de praktijk is BOG daarom een robuuste keuze voor ovens, autoclaven en hete proceslijnen waar hittebestendige zwenkwielen geometrie en roleigenschappen moeten behouden. BOG-wielen zijn verkrijgbaar in een wieldiameter van 80 mm of 100 mm. Voor een complete zwenkwieloplossing voor hoge temperaturen kunt u BOG combineren met een behuizing, as en smeermiddelen die geschikt zijn voor hetzelfde temperatuurbereik om de belasting en de levensduur te behouden.
WOG wielen voor hoge temperaturen
De hittebestendige zwenkwielen van WOG zijn speciaal gebouwd voor stoomsterilisatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hittebestendig synthetisch thermoplast met een glijlager. WOG-wielen bieden betrouwbare mobiliteit tussen —40 °C tot +200 °C. De serie is verkrijgbaar met een wieldiameter van 75 mm en twee verschillende naaflengtes, geschikt voor autoclaven en andere hygiënische omgevingen waar niet-vervormende, wasbare wielen nodig zijn.
IOG aluminium wielen voor hoge temperaturen
IOG-wielen voor hoge temperaturen hebben een aluminium wielbehuizing en loopvlak met een droge lagerbus en zijn gespecificeerd voor continu gebruik van -40 °C tot +280 °C. Verkrijgbaar met een diameter van 100 mm en een profielbreedte van 35 mm, wat zorgt voor een draagvermogen van 125 kg per wiel, waardoor het een compacte optie is voor gebruik in warme zones waar metalen wielen de voorkeur geven aan stabiliteit van metalen wielen.
Toepassingsgebieden voor hittebestendige wielen
Hittebestendige wielen worden overal geselecteerd waar verhoogde temperaturen deel uitmaken van de dagelijkse werkzaamheden. Typische toepassingen zijn onder meer bakkerijlijnen, commerciële keukens, apparatuur voor voedselproductie die in ovens terechtkomt of langs verwarmde oppervlakken loopt, en autoclaven in hygiënekritische processen. Tijdens de productie rusten ze trolleys, rekken en transportkarren uit die door uithardings-, droog- of verfovens rijden zonder dat dit ten koste gaat van de mobiliteit of de toegestane belasting. Onze wielen voor hoge temperaturen zijn ook geschikt voor gebruik onder nul, waardoor ze geschikt zijn voor routes met een overgang tussen warme zones en koude opslag, op voorwaarde dat het wiel-behuizingspakket dienovereenkomstig is gespecificeerd; afhankelijk van het model bestrijken TENTE-wielen voor hoge temperaturen een bereik van ongeveer —40/—30 °C tot +200—280 °C.