Rollager wielen
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 34,9 mm en het asgat heeft een diameter van 12 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak van 37 mm breed. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een naaflengte van 48 mm met een asgat van 12 mm diameter. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak van 35 mm breed en heeft een diameter van 100 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 80 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een diameter van 80 mm, een loopvlakbreedte van 34 mm en een naaflengte van 44,4 mm, met een asgatdiameter van 12 mm voor eenvoudige montage. De dynamische draagkracht bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg is. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 44,4 mm, met een asgatdiameter van 12 mm voor eenvoudige montage. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 48 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 15 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 100 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak van 37 mm breed. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 15 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 260 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een pneumatische band met blokprofiel. Dit wiel heeft een diameter van 260 mm, een loopvlakbreedte van 85 mm en een naaflengte van 74 mm, waarbij de asgat diameter 25 mm bedraagt. Het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht eveneens 150 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een pneumatische band met blokprofiel. Dit wiel heeft een diameter van 400 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgat van 25 mm diameter. Het rollager zorgt voor soepele beweging tijdens gebruik. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wiel 260 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit plaatstaal en voorzien van een pneumatische band met blokprofiel voor optimale grip en demping. Dit wiel heeft een diameter van 260 mm en een loopvlakbreedte van 85 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgatdiameter van 25 mm. Het rollager zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor middelzware industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit plaatstaal en voorzien van een pneumatische band met blokprofiel voor optimale grip en demping. Dit wiel heeft een diameter van 400 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgatdiameter van 25 mm. Het rollager zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is vervaardigd uit polyamide met een elastische band, zwarte, gevulkaniseerde loopvlak en beschikt over een rollager. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm, een asgatdiameter van 15 mm en een naaflengte van 58 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 40 mm breed. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 15 mm diameter, en het wiel beschikt over een rollager in een polyamide wiellichaam. De statische belastbaarheid is 500 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 250 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter, en het wiel is uitgerust met een rollager. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 160 kg en een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is vervaardigd uit polypropyleen en is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Duratech silent wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een polyamide loopvlak met een breedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel is vervaardigd uit dempend, hybride materiaal en uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De statische draagkracht bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagkracht 160 kg is bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar stille werking vereist is.
Wiel 125 mm
Het Duratech silent wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een polyamide loopvlak met een breedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel beschikt over een rollager en is vervaardigd uit dempend, hybride materiaal. De statische belastbaarheid is 400 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 200 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar geluidsdemping en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 200 mm
Het Puretech air wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een pneumatische band met lijnprofiel met een breedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 20 mm diameter. Het wiel is uitgevoerd met een plaatstaal constructie en rollager. De statische belastbaarheid is 150 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wiel 80 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 80 mm met een loopvlak van massief rubber, zwart met een breedte van 20 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgat diameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlak van massief rubber, zwart met een breedte van 30 mm. De naaflengte bedraagt 45,5 mm en de asgat diameter is 8 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische belastbaarheid van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belastbaarheid van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit plaatstaal met een massief rubber, zwart loopvlak van 37 mm breed. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een asgatdiameter van 8 mm met een naaflengte van 45,5 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit massief rubber in zwarte uitvoering op een plaatstaal lichaam. De naaflengte bedraagt 59 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 320 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit massief rubber in zwarte uitvoering op een plaatstaal lichaam. De naaflengte bedraagt 59 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting, displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 400 mm
Het Maxtech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een geschuimd polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 400 mm met een loopvlakbreedte van 90 mm. De naaflengte bedraagt 129 mm met een asgat van 10 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 145 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 290 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Voordelen van wielen met rollager
Rollagers zijn een belangrijk lid van de wentellagerfamilie en een steunpilaar in mobiliteitssystemen. In tegenstelling tot glijlagers die afhankelijk zijn van glijcontact, gebruiken ze cilindrische rollen die tussen een binnen- en buitenring lopen. Dit rolcontact vermindert de wrijving, waardoor een soepelere beweging en een lagere losbreekkracht onder belasting mogelijk is. Dankzij hun relatief lage bouwhoogte combineren ze een compact ontwerp met een indrukwekkend draagvermogen. De rollagerwielen van TENTE hebben verschillende voordelen:
Lagere rolweerstand — Het lijncontact van cilindrische rollen minimaliseert de wrijving tussen de ringen, zodat zware lasten met minder inspanning beginnen te bewegen en het momentum behouden met minder duw-/trekpieken. Dit ondersteunt een energiezuinige werking en vermindert de belasting voor gebruikers.
Hoog draagvermogen — Rollagers verdelen de krachten over meerdere rollen en bieden robuuste radiale ondersteuning zonder overmatige vervorming. Dat betekent dat wielen met rollagers grote gewichten betrouwbaar kunnen verwerken — ideaal voor transport met lage snelheden waarbij capaciteit en stabiliteit voorop staan.
Hoge levensduur, weinig onderhoud — in de fabriek gesmeerde lagereenheden werken onder normale omstandigheden probleemloos gedurende langere perioden. Met de juiste opties voor afdichting en hersmering behouden wielen met rollagers consistente prestaties en verminderen ze ongepland onderhoud.
Ruimtebesparende installatiehoogte — In vergelijking met andere typen wentellagers kunnen ontwerpen met rollagers een lagere inbouwhoogte bereiken, waardoor de apparatuurprofielen compact blijven. U wint aan stabiliteit en kracht zonder dat dit ten koste gaat van de speling of algemene ontwerpbeperkingen.
Soorten rollagerwielen
Rollagerwielen zijn er in verschillende uitvoeringen, elk geoptimaliseerd voor specifieke bedrijfsomstandigheden en prestatieprioriteiten. Bij TENTE produceren we wielen met rollagers in verschillende materiaalopties en hardheidsniveaus van het loopvlak. Ons portfolio omvat ook wielen met gedempte of roestvrijstalen rollagers. Hieronder staan enkele van de meest gebruikte soorten rollagerwielen en hun voordelen:
Stevige rubberen wielen met rollagers
Voor vervoer op lage snelheid waarbij ook schokdemping en onderhoud van de vloer nodig zijn, hebben massieve rubberen wielen met rollager een soepel loopvlak waardoor ze gemakkelijk kunnen rollen onder belasting. Onze TENTE PVR-serie combineert een wielcentrum van polypropyleen en een stevig rubberen loopvlak met een geïntegreerd rollager, verkrijgbaar in verschillende wieldiameters tot 250 mm. Dit wielontwerp helpt de opstartinspanning te verminderen en tegelijkertijd trillingen op hardere vloeren te verminderen.
Polyurethaan wielen met rollagers
Wanneer efficiëntie en slijtvastheid voorop staan, zijn wielen van polyurethaan met rollager een goede keuze. Een representatieve productlijn in ons assortiment zijn UAR-wielen. Ze maken gebruik van een wielkern van polyamide met een loopvlak van polyurethaan en een rollager, voor populaire maten van 80 tot 200 mm. Voor vochtige of natte omgevingen maakt de nauw verwante UAD-serie gebruik van een roestvrijstalen rollager, dat veelvuldig kan worden gewassen en corrosiebestendigheid biedt, terwijl dezelfde loopvlakfamilie en -groottebereik van polyurethaan behouden blijven.
Polyamidewielen met rollager
Voor maximale stijfheid en compacte bouwhoogte zorgen polyamidewielen met rollager voor een hoge belastingsdichtheid met eenvoudig onderhoud. Binnen onze selectie onderscheidt de UOR-wielserie zich als een opmerkelijk voorbeeld. UOR is een polyamidewiel uit één stuk voorzien van een rollager, met wieldiameters van 80 mm tot 200 mm en een breed scala aan naaf-/asopties. Deze wielen zijn een robuuste keuze wanneer nauwkeurig en hard lopen gewenst is, en een stille werking en maximale schokabsorptie niet nodig zijn.
Toepassingsgebieden voor wielen met rollagers
Rollagerwielen zijn het meest geschikt voor apparatuur en machines die werken met lage rijsnelheden — ongeveer 4 km/u. Ze zorgen voor soepel rollen met weinig inspanning onder zware belasting, maar zijn niet ontworpen voor gebruik op hoge snelheid. Dit maakt ze ideaal voor zwaar transportmaterieel, productie- en platformwagens en professionele reinigingskarren, waar stabiliteit, capaciteit en eenvoudige bediening belangrijker zijn dan snel manoeuvreren. Ze komen ook veel voor in de detailhandel en logistiek — bijvoorbeeld in toepassingen zoals rolkooien, winkel- en displayarmaturen en winkelwagens — waar een compacte constructie, een hoog draagvermogen en een lage rolweerstand essentieel zijn.