Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Puretech air wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een pneumatische band met lijnprofiel met een breedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 20 mm diameter. Het wiel is uitgevoerd met een plaatstaal constructie en rollager. De statische belastbaarheid is 150 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
DPR200x50-Ø20 2PR black
EAN
4031582371024
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
75 kg
Statisch draagvermogen
150 kg
Totaal gewicht
0,8 kg
Productnaam
Puretech air
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
55 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Pneumatische band, lijnprofiel
Diameter Asgat
20 mm
Naaflengte
58 mm
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Lagering
Rollager
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen