Spoorloze wielen
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en heeft een diameter van 250 mm met een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 75 mm. Dit wiellichaam is speciaal ontwikkeld voor zwaarbelaste toepassingen in diverse industrieën, waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en zware AGV-systemen, evenals voor heftrucks, transportapparatuur en productiewagens.
Wiel 230 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en heeft een diameter van 230 mm met een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 82 mm. Dit wiellichaam is speciaal ontwikkeld voor zwaarbelaste toepassingen in diverse industrieën zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, zware AGV-systemen, heftrucks, geautomatiseerde shuttlesystemen, AMR-systemen en transportapparatuur voor productie- en platformwagens.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer en heeft een diameter van 250 mm met een loopvlak van 80 mm breed uit gegoten polyurethaan. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, zware AGV-systemen, machinebouw, transportapparatuur en vele andere industriële applicaties waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een loopvlak van thermoplastisch rubber met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 34,9 mm en het asgat heeft een diameter van 12 mm. Het wiel is uitgerust met een rollager en heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen.
Wiel 100 mm
Het Puretech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak van 35 mm breed en heeft een diameter van 100 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 150 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm en een naaflengte van 90 mm, waarbij de asgatdiameter 25 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 3360 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals zware AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 125 mm en is vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak van 37 mm breed. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 15 mm diameter en is uitgerust met een rollager. Dit wiel biedt een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 50 mm op een aluminium wiellichaam. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 20 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 50 mm breed. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 25 mm diameter. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 600 kg en een dynamische belastbaarheid van 240 kg bij 6 km/h of 300 kg bij 4 km/h. De constructie bestaat uit aluminium met precisie kogellagers en is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 95 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 95 mm en is uitgerust met een 40 mm brede loopvlak van polyurethaan, gegoten materiaal. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 20 mm, en het wiel is voorzien van precisie kogellagers in een staal, ijzer constructie. De statische draagkracht is 800 kg, terwijl de dynamische draagkracht 400 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 40 mm breed. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 15 mm diameter, en het wiel beschikt over een rollager in een polyamide wiellichaam. De statische belastbaarheid is 500 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 250 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 34 mm breed. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgat van 8,3 mm diameter, en het wiel beschikt over precisie kogellagers in een polyamide wiellichaam. De statische belastbaarheid is 320 kg en de dynamische belastbaarheid 160 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Supratech wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 44,4 mm met een asgat van 12 mm diameter, en het wiel is uitgerust met een rollager. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 160 kg en een dynamische belastbaarheid van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is vervaardigd uit polypropyleen en is geschikt voor diverse toepassingen zoals rolkooien, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit aluminium met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 150 mm, een loopvlakbreedte van 50 mm en een naaflengte van 60 mm, waarbij de asgatdiameter 20 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h bedraagt, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polyurethaan, gegoten materiaal met een aluminium body en precisie kogellagers. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgatdiameter van 25 mm. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg en dynamische belastbaarheden van 400 kg bij 6 km/h en 500 kg bij 4 km/h, geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en zware AGV-systemen.
Wiel 100 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een 40 mm breed loopvlak van polyurethaan, gegoten materiaal. De naaflengte bedraagt 40 mm met een asgat van 15 mm diameter. Het wiel beschikt over precisie kogellagers en een aluminium constructie. De statische belastbaarheid is 600 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 240 kg bedraagt bij 6 km/h en 300 kg bij 4 km/h snelheid, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een diameter van 250 mm en een loopvlak van gegoten polyurethaan met een breedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 62 mm met een asgat van 25 mm diameter, uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 1440 kg bij 4 km/h en 1200 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 2880 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals zware AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM, lucht- en ruimtevaartindustrie en medische apparatuur.
Wiel 82 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit staal en ijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 70 mm breed en heeft een diameter van 82 mm, een naaflengte van 75 mm en een asgatdiameter van 17 mm. Dit wiel is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 700 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 1400 kg. Het wordt toegepast in diverse industrieën zoals lucht- en ruimtevaart, AMR-systemen, automotive OEM, medische apparatuur, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 140 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 140 mm en is voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak met een breedte van 60 mm. De naaflengte bedraagt 65 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel biedt een statische draagkracht van 1400 kg en een dynamische draagkracht van 700 kg bij een snelheid van 3 km/h. De constructie bestaat uit gietijzer en is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers voor optimale prestaties in diverse industriële toepassingen.
Wiel 75 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 75 mm en is voorzien van een loopvlak van massief rubber, niet-markerend met een breedte van 25 mm. De naaflengte bedraagt 26,5 mm met een asgat van 8 mm diameter, en het wiel is uitgerust met een glijlager in een polypropyleen behuizing. De statische belastbaarheid is 120 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 60 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een loopvlak van massief rubber, niet-markerend met een breedte van 32 mm. De naaflengte bedraagt 36,5 mm met een asgat van 8 mm diameter, en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers in een polypropyleen behuizing. De statische belastbaarheid is 160 kg en de dynamische belastbaarheid 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting en displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 160 mm
Het Maxtech wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een loopvlak van polyurethaan, gespoten met een breedte van 40 mm. De naaf heeft een lengte van 60 mm met een asgat van 20 mm diameter, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 700 kg en een dynamische belastbaarheid van 300 kg bij 6 km/h of 350 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Voordelen van niet-markerende wielen
Niet-markerende wielen zijn ontworpen om gevoelige vloerafwerkingen te behouden en tegelijkertijd een soepele, gecontroleerde mobiliteit te bieden bij dagelijks gebruik. Het TENTE-portfolio omvat meerdere diameters, loopvlakgeometrieën en hardheidsniveaus, wielcentra en lageropties om te voldoen aan uiteenlopende operationele en hygiënische vereisten. Hoewel de samenstelling en het loopvlakontwerp invloed hebben op het rolgedrag, de tractie en de slijtage, is de behuizing van het zwenkwiel evenzeer bepalend voor de totale toelaatbare belasting, stabiliteit en levensduur. Door de juiste combinatie van wiel en behuizing te selecteren, bent u verzekerd van een betrouwbare werking, veiligheid en duurzame prestaties in al uw toepassingen.
De niet-markerende zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Vloerbescherming — Gespecialiseerde profielformuleringen voorkomen kleuroverdracht, strepen en slijtage op gevoelige oppervlakken zoals vinyl, epoxy en gepolijst beton. Dit helpt om de normen van de faciliteit en de professionele presentatie in klantgerichte ruimtes te behouden.
Lagere reinigingsbelasting — Door het verwijderen van strepen en reparaties op plekken tot een minimum te beperken, verminderen correct gespecificeerde, niet-markerende wielen de tijd die wordt besteed aan corrigerende reiniging. Het resultaat is productievere vloertijd en minder operationele onderbrekingen.
Compatibiliteit met hygiëne en reiniging — Veel niet-markerende opties presteren betrouwbaar naast routinematige reiniging en desinfectie, maar de compatibiliteit is afhankelijk van de samenstelling en het middel. Gebruik in vochtige of hygiënische zones afgedichte of roestvrijstalen behuizingen en beschermde lagers om het hele rolsysteem te beschermen tijdens het wassen.
Verbeterde levenscycluseconomie — Minder herstellende reinigingen en minder risico op vloerschade leiden in de loop van de tijd tot lagere totale onderhoudskosten. Met de juiste specificaties profiteren wagenparken van stabiele prestaties en langere onderhoudsintervallen.
Soorten niet-markerende wielen
Niet-markerende prestaties zijn beschikbaar voor verschillende loopvlakfamilies en wielconstructies, bijvoorbeeld rubber, thermoplastisch elastomeer en polyurethaan. Elk type optimaliseert een andere balans tussen vloerbescherming, tractie, rolweerstand, slijtagegedrag en toelaatbare belasting. De samengestelde hardheid en de geometrie van het loopvlak stemmen deze eigenschappen vervolgens af op het beoogde gebruik. Om de meest geschikte variant te selecteren, is een holistische kijk op de toepassing vereist: vloersamenstelling, afwerking en de gevoeligheid ervan, routeprofiel en de vereiste belasting per wiel. Even bepalend is de zwenkwielbehuizing, die de totale belasting, de zijdelingse stabiliteit en de levensduur van het systeem bepaalt. Hieronder staan enkele veelgebruikte typen niet-markerende wielen:
Niet-markerende rubberen wielen
Niet-markerende rubberen wielen zijn een veelzijdige en veelgebruikte oplossing voor soepele, gecontroleerde en vlekvrije mobiliteit. Met hun niet-markerende loopvlak beschermen deze wielen gevoelige vloerafwerkingen en bieden ze tegelijkertijd stevige tractie en een soepele rit. In vergelijking met hardere materialen genereert rubber doorgaans iets meer rolweerstand, terwijl het daarentegen op natuurlijke wijze trillingen en rolgeluid beter dempt. Door de juiste hardheid en diameter te kiezen voor uw niet-markerende rubberen wielen, blijft de duw-/trekkracht binnen ergonomische doelen. Van ons productaanbod zijn PJP-wielen een goed voorbeeld. Deze wielen maken gebruik van TentePrene — ons niet-markerende thermoplastische rubber — voor loopvlakmateriaal, gecombineerd met een polypropyleen wielbehuizing, precisiekogellagers en draadbeschermers. Onze niet-markerende rubberen wielen PJP worden veel gebruikt in castorseries zoals onder andere de TENTE Agila en Levina. Door ze te combineren met verschillende behuizingen (zoals het lichte polyamide in onze Levina, of het robuuste geperste staal in onze Agila) en verschillende montagemogelijkheden, komen ze tegemoet aan de uiteenlopende individuele behoeften.
Wielen van polyurethaan zonder markering
Niet-markerende polyurethaanwielen bieden een duurzaam, vlekvrij oppervlak dat een lage rolweerstand in evenwicht houdt met uitstekende slijtage-eigenschappen. Deze wielen bieden een lagere rolweerstand in vergelijking met andere loopvlakmaterialen en verminderen de fysieke inspanning die nodig is om een toepassing te verplaatsen. Hardere polyurethaanverbindingen verbeteren de duurzaamheid onder zware belasting verder. Dit maakt ze een sterke optie voor toepassingen met een hogere belasting die eenvoudige startkrachten en een lange levensduur op gladde vloeren vereisen. Binnen onze selectie onderscheiden de XSP-wielen zich als een opmerkelijk voorbeeld. Deze wielen maken gebruik van een niet-strepend, elektrisch geleidend, geïnjecteerd polyurethaan loopvlak, gecombineerd met een elektrisch geleidende polyamide wielbehuizing en precisiekogellagers. Deze eigenschappen maken ze tot een veelgebruikte keuze voor elektrostatisch beschermde gebieden. XSP-wielen worden gebruikt in verschillende van onze castorseries, bijvoorbeeld TENTE Levina, Linea, Agila en meer. Combineer ze met de juiste behuizing en montageoptie voor uw individuele gebruik, om een optimale mobiliteit en levensduur te garanderen.
Toepassingsgebieden voor niet-markerende wielen
Overal waar apparatuur over gevoelige vloeren moet bewegen zonder strepen of slijtage achter te laten, wordt gekozen voor niet-markerende wielen, terwijl de bediening gecontroleerd blijft. In de gezondheidszorg worden ze veel gebruikt, bijvoorbeeld voor toepassingen zoals medicatiekarren, verpleegkarren, ziekenhuisbedden, sterilisatiekarren en computers op wielen, waardoor gangen en patiëntenruimtes presentabel blijven tijdens veelvuldige reinigingscycli. In meubels en mobiele toepassingen ondersteunen ze bijvoorbeeld winkelinrichting en displays, rolkooien, rolpallets en poppetjes, en cateringkarren, waardoor lichtgekleurde of gepolijste vloeren in klantgerichte ruimtes worden beschermd. In industriële omgevingen zijn markeringsvrije wielen geïntegreerd in productie- en platformwagens, transportapparatuur, professionele reinigingskarren en meer, waarbij vloeronderhoud wordt gecombineerd met betrouwbare dagelijkse mobiliteit.