Polyamide wielen
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De ICS wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en geluidsdemping, ondersteund door precisie kogellagers voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 141 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze technische specificaties maken ze bijzonder geschikt voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De ICS wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden waar betrouwbaarheid en gebruiksgemak essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De ICS wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen kern met een thermoplastisch rubber loopvlak dat optimale grip en geluidsdemping biedt, ondersteund door precisie kogellagers afgedicht voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze technische specificaties maken ze bijzonder geschikt voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en stil functioneren essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De ICS Wielen met Totale vergrendeling zijn uitgerust met een Draadbout met Zeshoekige hals, bovenkant bevestiging voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam Polyamide materiaal en voorzien van een Kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een Polypropyleen wiellichaam met Thermoplastisch rubber loopvlak en Precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 162 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals Zorgbedden waar betrouwbaarheid en gebruiksgemak essentieel zijn.
Vast Wielen 125 mm
De ICS Vast Wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse oppervlakken. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal dat zorgt voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm zijn deze wielen geschikt voor middelzware toepassingen. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bereikt, waardoor ze ideaal zijn voor industriële transportwagens en werkplaatsuitrusting.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De ICS Wielen met Totale vergrendeling zijn uitgerust met een Vaste Kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig Polyamide materiaal en voorzien van een Kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een Polyamide wiellichaam met een Polyurethaan, Gespoten loopvlak en Precisie kogellagers Afgedicht voor optimale prestaties en duurzaamheid. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 162 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals Zorgbedden waar betrouwbaarheid en gebruiksgemak essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De ICS Wielen met Totale vergrendeling zijn uitgerust met een Rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam Polyamide materiaal en voorzien van een Kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een Polyamide, elektrisch geleidend corpus met een Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met Precisie kogellagers Afgedicht voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze technische specificaties maken ze bijzonder geschikt voor toepassingen in Zorgbedden waar betrouwbaarheid en elektrische geleiding essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De ICS Wielen met Totale vergrendeling zijn uitgerust met een Vaste Kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig Polyamide materiaal en voorzien van een Kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een Polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door Precisie kogellagers Afgedicht voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 162 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in Zorgbedden waar betrouwbaarheid en elektrische geleiding essentieel zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De ICS Wielen met Totale vergrendeling zijn uitgerust met een Vaste Kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig Polyamide materiaal en voorzien van een Kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een Polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend loopvlak, ondersteund door Precisie kogellagers Afgedicht voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 162 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals Zorgbedden waar betrouwbaarheid en elektrische geleiding essentieel zijn.
Vast Wielen 100 mm
De ICS vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een polyamide behuizing die zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat uitstekende grip en rolcomfort biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 141 mm zijn deze wielen compact maar krachtig. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, waar betrouwbaarheid en stil functioneren essentieel zijn.
Vast Wielen 125 mm
De ICS Vast Wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal dat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, ondersteund door precisie kogellagers afgedicht voor langdurige prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 166 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in zorgbedden waar betrouwbaarheid en soepele beweging essentieel zijn.
Wielen 75 mm
Het Lumina wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 88 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Het product is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij het een betrouwbare mobiliteitsoplossing biedt voor professionele en huishoudelijke toepassingen.
Wielen 75 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 76 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij betrouwbare mobiliteit en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen met Wielslot 75 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 75 mm bij een totale hoogte van 76 mm. Het dynamische draagvermogen is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij de wielslotfunctie zorgt voor stabiele positionering wanneer gewenst.
Wielen 65 mm
De Stylea wielen zijn uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en beschikt over een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide corpus met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 72 mm bieden deze wielen een compacte oplossing. De dynamische draagkracht bedraagt 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels, bureaustoelen en kantoormeubilair, waarbij betrouwbaarheid en functionaliteit centraal staan.
Wielen met Wielslot 65 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een polyamide constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 91,5 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Deze technische specificaties maken ze bijzonder geschikt voor toepassingen in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn.
Wielen 75 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met blind gat voor B10-fitting, speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair. De fitting beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel zelf, en voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 88,5 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg, waardoor het geschikt is voor diverse meubelaire toepassingen.
Wielen met Wielslot 75 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 88,5 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 100 kg. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en stabiliteit vereist zijn.
Wielen met Wielslot 75 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 75 mm en de totale hoogte is 89 mm. Het dynamische draagvermogen is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 100 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit en wielslotfunctionaliteit vereist zijn.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak dat identiek is aan het wiel materiaal, uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 91,5 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Het wiel is ideaal geschikt voor nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wielen 75 mm
Het Stylea wiel is een hoogwaardig polyamide wiel met kraagpen met gripring, met kraag bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor optimale manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 81 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.
Wielen met Wielslot 65 mm
De Stylea wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met identiek aan wiel loopvlak materiaal en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wieldiameter bedraagt 65 mm en de totale hoogte is 91,5 mm. Deze wielen hebben een dynamische belastbaarheid van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 100 kg, waardoor ze geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar elektrische geleiding vereist is.
Wielen 65 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend corpus met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 65 mm en de totale hoogte is 91,5 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 50 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 100 kg. Dit wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair waar elektrische geleidbaarheid vereist is.
Wielen 75 mm
Het Stylea wiel is uitgerust met een kraagpen met gripring, met kraag bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele manoeuvreerbaarheid. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 75 mm en een totale hoogte van 81 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagcapaciteit van 50 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waarbij de elektrisch geleidende eigenschappen zorgen voor veilige afvoer van statische elektriciteit.
Voordelen van Polyamide Wielen
Polyamidewielen zijn ontworpen om een perfecte balans te bieden tussen sterkte, lichtgewicht constructie en strak ontwerp. Met behuizingen gemaakt van hoogwaardig synthetisch materiaal bieden ze een uitstekende duurzaamheid, slagvastheid en eenvoudige reiniging. Deze eigenschappen maken ze ideaal voor toepassingen zoals medische apparatuur, kantoormeubilair en displays voor de detailhandel, waar zowel betrouwbare mobiliteit als moderne esthetiek belangrijk zijn.
De polyamidewielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Bewezen sterkte - Polyamidebehuizingen staan bekend om hun uitstekende sterkte en slagvastheid. Ze bieden stabiele, betrouwbare prestaties, zelfs bij veelvuldig gebruik.
Lichtgewicht constructie - Polyamidewielen bieden een indrukwekkende duurzaamheid en blijven licht, waardoor ze eenvoudig te installeren en te hanteren zijn. Hun lage gewicht helpt de totale belasting te verminderen, waardoor frequente herpositionering veel eenvoudiger wordt.
Modern design - Polyamidewielen hebben een strak, eigentijds ontwerp dat de uitstraling van moderne meubels en apparatuur verbetert. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren en kunnen eenvoudig worden aangepast aan verschillende stijlen en instellingen.
Eenvoudige reiniging: door het gladde, niet-poreuze oppervlak van polyamidebehuizingen zijn ze gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor de medische sector en in de gezondheidszorg, waar hygiëne een prioriteit is.
Chemische weerstand: Polyamidewielen zijn bestand tegen een breed scala aan reinigingsmiddelen. Deze duurzaamheid zorgt voor een lange levensduur, zelfs in omgevingen die regelmatig moeten worden gereinigd of blootgesteld aan chemicaliën.
Soorten Polyamidewielen
Polyamidewielen zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties en ontwerpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van meubels, medische en retailtoepassingen. Elk type is ontworpen om unieke voordelen te bieden, van veilig remmen en soepel zwenken tot compacte ontwerpen voor kleine ruimtes. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten polyamidewielen en hun belangrijkste voordelen:
Zwenkwielen van polyamide
Polyamide zwenkwielen zijn 360° draaibaar, waardoor apparatuur of meubels gemakkelijk met minimale inspanning kunnen worden verplaatst en geplaatst. Ze zijn ideaal voor medische trolleys waar soepele en frequente richtingsveranderingen essentieel zijn, kantoormeubilair en verplaatsbare winkelarmaturen, waar flexibiliteit tijdens de installatie of reorganisatie vereist is.
Kleine wieltjes van polyamide
Kleine wielen van polyamide zijn gemaakt om lichte meubels of apparatuur soepel te verplaatsen, zelfs in krappe ruimtes. Hun compacte ontwerp past naadloos in elkaar zonder extra ruimte in te nemen, terwijl de stevige behuizing van polyamide ervoor zorgt dat ze zowel duurzaam als gemakkelijk te hanteren zijn. Ons kleinste polyamidewiel is de TENTE Linea light, vanaf een totale hoogte van slechts 50,5 mm.
Geremde Polyamidewielen
Geremde wielen van polyamide zijn ontworpen om moeiteloze mobiliteit te combineren met de mogelijkheid van een veilige, stabiele positionering wanneer dat nodig is. De polyamidewielen van TENTE kunnen worden geconfigureerd met verschillende vergrendelingsmechanismen, waaronder wielremmen (waarbij alleen het wiel wordt vergrendeld), total locks (waarbij zowel het wiel als de zwenkkop worden vergrendeld) en richtingsvergrendelingen (waarbij de draairichting wordt bepaald terwijl het wiel kan rollen). Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat u het controleniveau kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften, of het nu gaat om het stabiel houden van een toepassing of het handhaven van een precieze richting bij het verplaatsen ervan.
Toepassingsgebieden voor Polyamidewielen
Polyamidewielen zijn ontworpen voor toepassingen waarbij een balans tussen sterkte, ontwerp en soepele manoeuvreerbaarheid vereist is. Door hun duurzame behuizing en strakke, moderne uitstraling zijn ze bijzonder geschikt voor meubels, winkels en zorgomgevingen. In meubels en mobiele toepassingen worden polyamidewielen vaak gebruikt op bureaustoelen, kantoormeubilair, mediameubilair en winkelinrichtingen en displays. Door hun soepele manoeuvreerbaarheid en strak ontwerp zijn ze ideaal voor toepassingen die betrouwbare mobiliteit of een verfijnde esthetiek vereisen. In zorgomgevingen zijn polyamidewielen te vinden op medisch meubilair zoals nachtkastjes, medische karren zoals medicijnkarren of computers op wielen, en medische beeldvormingstoepassingen zoals mobiele echoscanners, waar eenvoudige reiniging en lichte bediening prioriteiten zijn. Hun veelzijdigheid strekt zich ook uit tot winkelinrichting en designmeubilair, dat zowel stijl als functionaliteit biedt en tegelijkertijd zorgt voor een betrouwbare en moeiteloze verplaatsing.