Pneumatische wielen
Wiel 260 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een pneumatische band met blokprofiel. Dit wiel heeft een diameter van 260 mm, een loopvlakbreedte van 85 mm en een naaflengte van 74 mm, waarbij de asgat diameter 25 mm bedraagt. Het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht eveneens 150 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een pneumatische band met blokprofiel. Dit wiel heeft een diameter van 400 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgat van 25 mm diameter. Het rollager zorgt voor soepele beweging tijdens gebruik. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wiel 260 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit plaatstaal en voorzien van een pneumatische band met blokprofiel voor optimale grip en demping. Dit wiel heeft een diameter van 260 mm en een loopvlakbreedte van 85 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgatdiameter van 25 mm. Het rollager zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor middelzware industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit plaatstaal en voorzien van een pneumatische band met blokprofiel voor optimale grip en demping. Dit wiel heeft een diameter van 400 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgatdiameter van 25 mm. Het rollager zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel heeft een diameter van 400 mm en is uitgerust met een pneumatische band met lijnprofiel en een bandenbreedte van 100 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 20 mm diameter. Het wiel is vervaardigd uit plaatstaal en voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische belastbaarheid is 400 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel heeft een diameter van 400 mm en is uitgerust met een pneumatische band met lijnprofiel en een bandbreedde van 100 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 25 mm diameter. Het wiel is vervaardigd uit plaatstaal en voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische belastbaarheid is 400 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 400 mm met een pneumatische band met blokprofiel en een bandenbreedte van 100 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 20 mm diameter. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht is 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 200 mm
Het Puretech air wiel heeft een diameter van 200 mm en is voorzien van een pneumatische band met lijnprofiel met een breedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 20 mm diameter. Het wiel is uitgevoerd met een plaatstaal constructie en rollager. De statische belastbaarheid is 150 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 75 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit plaatstaal en voorzien van een pneumatische band met blokprofiel. Dit wiel heeft een diameter van 400 mm en een bandenbreedte van 100 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgat van 10 mm diameter. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een pneumatische band met lijnprofiel. Dit wiel heeft een diameter van 400 mm, een bandenbreedte van 100 mm en een naaflengte van 129 mm, waarbij de asgat diameter 20 mm bedraagt. Het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor middelzware tot zware toepassingen in industriële omgevingen.
Voordelen van pneumatische wielen
Pneumatische wielen zijn ontworpen om uitzonderlijke schokabsorptie en soepele mobiliteit te bieden, zelfs op oneffen oppervlakken of buitenoppervlakken. Hun luchtgevulde banden dempen ladingen tegen trillingen en schokken en beschermen zowel de goederen als de apparatuur zelf. Het TENTE-portfolio omvat verschillende profielen (lijn- en blokprofiel), wielcentra (geperst staal of polypropyleen) en lageropties, die tegemoet komen aan verschillende individuele mobiliteitsbehoeften. Hoewel de bandconstructie en de profielvorm van invloed zijn op de demping en grip, is de behuizing van het zwenkwiel evenzeer bepalend voor het totale draagvermogen, de stabiliteit en de levensduur. Het selecteren van de juiste combinatie van wiel en behuizing zorgt voor een soepele bediening, veiligheid en duurzame prestaties in al uw toepassingen.
De pneumatische wielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Uitstekende schokabsorptie: met lucht gevulde banden fungeren als een schokdemper en dempen schokken en trillingen die optreden op ruwe grond, drempels en buitenroutes. Dit maakt luchtwielen een goede keuze voor het vervoer van goederen op ruw terrein.
Geluidsarme beweging — Het zachte, flexibele loopvlak vermindert het rolgeluid en zorgt voor soepele bewegingen, zelfs op ruw terrein. Op deze manier dragen pneumatische wielen bij aan een stillere werkomgeving.
Betrouwbare tractie op onregelmatige oppervlakken — Met de beschikbare profielpatronen van blokken of lijnen behouden luchtbanden een stevige grip op grind, buitenpaden en oneffen vloeren. Dit verbetert het gecontroleerde rijgedrag en de richtingsstabiliteit in uitdagende omstandigheden.
Bescherming van vloeren en apparatuur — De zachte band verdeelt de belasting over een groter contactvlak, waardoor de puntdruk wordt verlaagd en vloerschade tot een minimum wordt beperkt. Verminderde stootkrachten verminderen ook de slijtage van toepassingsframes, fittingen en vervoerde goederen.
Soorten pneumatische wielen
De pneumatische wielen van TENTE worden aangeboden met verschillende profielen en centra die passen bij uw gebruikssituatie. Typische keuzes zijn onder meer rip-profiel- of blokprofielbanden op centra van geperst staal of polypropyleen en rollagers, plus versies met precisiekogellagers om duw-/trekkrachten te verminderen. De combinatie van elk wiel met de juiste zwenkwielbehuizing zorgt voor het vereiste draagvermogen, de stabiliteit en de lange levensduur bij dagelijks gebruik.
Pneumatische wielen met rip-profiel
Pneumatische wielen met ripprofiel zijn gemaakt voor soepel en recht rollen op stevige oppervlakken zoals beton, asfalt en verharde paden. De scheuren werken als geleiders die ervoor zorgen dat het wiel blijft bewegen waar u het op richt, zodat toepassingen gemakkelijk kunnen worden verplaatst en met minder moeite op koers blijven — of u nu duwt of sleept. Ons portfolio omvat verschillende configuraties — verschillende maten, wielcarrosseriematerialen en lagers. Onze luchtwielen met scheurprofiel zijn duurzame TENTE Puretech-luchtbanden en zijn verkrijgbaar in wieldiameters van 200 mm of 400 mm. Onze opties van 200 mm bieden een draagvermogen van 75 kg per wiel, terwijl de opties van 400 mm ladingen tot 250 kg per wiel kunnen verwerken.
Pneumatische wielen met blokprofiel
Pneumatische wielen met blokprofiel zijn ontworpen voor hoge tractie en stabiliteit op oneffen, zachtere oppervlakken of buitenoppervlakken. Het uitgesproken loopvlakpatroon maakt gebruik van oppervlakken zoals grind, gras en ruige paden en zorgt voor een veilige tractie tijdens het starten, stoppen en bochten onder belasting. De met lucht gevulde band dempt oneffenheden en oneffenheden, beschermt de lading en verbetert het rijcomfort. Onze luchtwielen met blokprofiel zijn duurzame TENTE Puretech-luchtbanden en zijn verkrijgbaar in wieldiameters van 260 mm en 300 mm. Afhankelijk van de configuratie zijn deze luchtwielen geschikt voor ladingen tussen 150 kg en 200 kg per stuk. Een vertegenwoordiger voor dit type pneumatisch wiel is onze PQO-wielserie. Het heeft een wielcentrum van polypropyleen, gecombineerd met een glijlager en kan worden geconfigureerd met verschillende asgatdiameters, naaflengtes en laagwaarden.
Toepassingsgebieden voor pneumatische wielen
Pneumatische wielen worden overal gekozen waar schokabsorptie, geluidsbeheersing en soepele bewegingen over oneffen terrein vereist zijn. De met lucht gevulde band dempt schokken en trillingen om zowel de lading als de uitrusting te beschermen. Voor de meeste toepassingen moet het wiel worden gekoppeld aan een geschikte zwenkwielbehuizing — afgestemd op de vereiste belasting, omgeving en belasting — om de juiste belastbaarheid, zijdelingse stabiliteit en levensduur te garanderen. In industriële omgevingen ondersteunen luchtwielen toepassingen zoals afvalverwijderingsapparatuur, containerbouweenheden, gereedschapsmachines voor de bouw van machines en meer, waardoor betrouwbaar reizen over buitenterreinen, laadruimtes en ruwe vloeren mogelijk is. Door hun uitstekende trillingsdemping zijn ze ook een veelgebruikte keuze voor fabrikanten van keramiek en glas, waar delicate goederen met zorg moeten worden behandeld. In de logistiek helpen ze bijvoorbeeld om rolpallets en -poppen, rolkooien en postlogistieke systemen soepel te laten verlopen.