Wiel 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582461398
Productnummer:
PPR400x100-Ø10 HL129 2ply with axle
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Stille loop
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een pneumatische band met lijnprofiel. Dit wiel heeft een...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een pneumatische band met lijnprofiel. Dit wiel heeft een diameter van 400 mm, een bandenbreedte van 100 mm en een naaflengte van 129 mm, waarbij de asgat diameter 20 mm bedraagt. Het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor middelzware tot zware toepassingen in industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Wheel
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen