- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen op draagvermogen
-
Uiterst zwaar gebruik
Extra zwaarlast wielen
Vast Wielen 150 mm
De Kappa load vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte onder extreme belastingen. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is uitgevoerd met een polyamide, superzwaar wiellichaam, waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is voor optimale prestaties. De wielconstructie is uitgerust met precisie kogellagers die zorgen voor soepele beweging en lange levensduur. De totale hoogte van het wiel bedraagt 205 mm, wat zorgt voor voldoende bodemvrijheid in industriële omgevingen. Het dynamische draagvermogen is 3000 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor deze wielen geschikt zijn voor het transport van zeer zware lasten in magazijnen, fabrieken en andere industriële faciliteiten.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 250 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte van het wiel is 305 mm. De dynamische draagkracht is 2040 kg bij 4 km/h en 1700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4080 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 200 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale bewegingsvrijheid. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 255 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3360 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 300 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 355 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4000 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 200 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 255 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 2800 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen 200 mm
De Kappa load wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over een rollager draaicirkel voor soepele beweging. Het wiel heeft een gietijzer lichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 255 mm. De dynamische belastbaarheid is 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 2800 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen 300 mm
Het Kappa load wiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en uitgerust met een rollager draaicirkel voor optimale manoeuvreerbaarheid. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor duurzame prestaties. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 355 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4000 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 250 mm
De Kappa load is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of zwaar gesmeed ijzer en beschikt over een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 305 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2160 kg bij 4 km/h en 1800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3600 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen 250 mm
De Kappa load wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 305 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 2160 kg bij 4 km/h en 1800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3600 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Vast Wielen 200 mm
De Kappa load vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 255 mm bieden deze wielen uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2800 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Richtingsslot 300 mm
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel beschikt over een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 355 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4000 kg bereikt. Dit maakt het geschikt voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel beschikt over een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 255 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2800 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen met Richtingsslot 250 mm
De Kappa load is een wiel met richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over een rollager zwenklager constructie. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 250 mm. De totale hoogte bedraagt 305 mm. Het dynamische draagvermogen is 2160 kg bij 4 km/h en 1800 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 3600 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Vast Wielen 250 mm
De Kappa vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 305 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2040 kg bij 4 km/h en 1700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4080 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Vast Wielen 300 mm
De Kappa vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 355 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4800 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 300 mm
De Kappa is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en beschikt over twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale zwenkprestaties. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 355 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4800 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, AMR-systemen, automotive OEM, keramiek- en glasfabrikanten, productie- en platformwagens, en zware AGV-systemen.
Wielen 500 mm
De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een plaatstaal, zwaar wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 500 mm en een totale hoogte van 610 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 10.000 kg bij 3 km/h en 10.000 kg bij 4 km/h. Deze robuuste wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Wielen 300 mm
De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele beweging. Het wiel beschikt over een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 300 mm en een totale hoogte van 415 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 6000 kg bij 4 km/h en 4000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 9000 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Wielen 250 mm
De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en beschikt over een rollager zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte is 365 mm. De dynamische draagkracht is 5000 kg bij 4 km/h en 3600 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 7500 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Vast Wielen 250 mm
De Omikron twin vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De robuuste behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid onder extreme belastingen. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 325 mm bieden deze wielen uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 3000 kg bij 4 km/h en 2400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4500 kg bereikt. Deze wielen zijn specifiek ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen.
Wielen 250 mm
De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een gietijzer wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties, met een diameter van 250 mm. De totale hoogte bedraagt 325 mm. De dynamische draagkracht is 3000 kg bij 4 km/h en 2400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4500 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Wielen 200 mm
De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een gietijzer wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 275 mm. De dynamische draagkracht is 2500 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3750 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge draagkracht essentieel zijn.
Wielen 400 mm
De Omikron twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van een rollager zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een gietijzeren wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 400 mm en de totale hoogte is 510 mm. De dynamische draagkracht is 7200 kg bij 4 km/h en 5000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 10800 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Vast Wielen 400 mm
De Omikron twin vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. Het robuuste behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een gietijzer kern met een polyurethaan, gegoten loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 400 mm en een totale hoogte van 510 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 7200 kg bij 4 km/h en 5000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 10800 kg bereikt. Deze wielen zijn specifiek geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur en zware AGV-systemen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Voordelen van extra zware wielen
Extra zware zwenkwielen zijn gemaakt voor veeleisende toepassingen waarbij elk zwenkwiel betrouwbaar een laadvermogen van meer dan 1.500 kg moet kunnen dragen en tegelijkertijd voorspelbaar moet starten, rollen en sturen. Onze zwenkwielen combineren versterkte behuizingen met robuuste wielen en lagers, wat zorgt voor langdurige prestaties, zelfs in de zwaarste omgevingen. De extra zware zwenkwielen van TENTE bieden een aantal belangrijke voordelen:
Duurzame constructie — Onze extra zware wielen zijn gemaakt van versterkte materialen en ontworpen voor een lange levensduur en zijn gebouwd om veelvuldig gebruik te doorstaan en tegelijkertijd bestand te zijn tegen slijtage, schokken en uitdagende vloeromstandigheden in zware industriële omgevingen.
Weinig onderhoud — opties met stofringen en geïntegreerde smeernippels vereenvoudigen de smering en zorgen voor een soepele werking tussen onderhoudsintervallen.
Geoptimaliseerde levenscycluswaarde — Door de combinatie van een lange levensduur en eenvoudigere verplaatsing dragen deze wielen bij aan lagere totale gebruikskosten in veeleisende toepassingen.
Aanpasbare wielopties — de extra zware wielen van TENTE zijn verkrijgbaar met een breed scala aan profielmateriaalopties voor verschillende vloertypes en bedrijfsomgevingen
Geïntegreerde veiligheid — Voor richtingsstabiliteit en veilige stationaire vergrendeling kunnen extra zware zwenkwielen worden geconfigureerd met wielvergrendelingen en richtingvergrendelingen.
Soorten extra zware zwenkwielen
Extra zware zwenkwielen kunnen in verschillende uitvoeringen worden geconfigureerd om te voldoen aan specifieke belastingsprofielen, aandrijfcycli en vloeromstandigheden. Door de juiste zwenkwielbehuizing, het wielmateriaal en de juiste diameter te kiezen voor uw individuele milieuvereisten, kunt u de rolinspanning, wendbaarheid en levensduur optimaliseren voor veeleisende toepassingen. Hieronder staan twee veelgebruikte soorten extra zware zwenkwielen en hun belangrijkste voordelen:
Extra zware wielen van polyurethaan
Extra zware wielen van polyurethaan combineren een uitzonderlijk lage rolweerstand met een uitstekende slijtvastheid bij langdurige belasting. Ze zijn ideaal voor lange runs, veelvuldig stoppen en starten en gladde industriële vloeren. Een representatieve productlijn in ons assortiment is de TENTE Kappa-serie. Deze wielen lopen soepel en nauwkeurig manoeuvreren in een compacte, gelaste stalen behuizing. Kappa zwenkwielen voor zwaar gebruik met polyurethaan wielprofiel kunnen ook worden uitgerust met een totale vergrendeling of directionele vergrendelingsopties voor een betere rechte geleiding tijdens lange runs. Voor taken die grotere wieldiameters en een draagvermogen van meer dan 2400 kg per zwenkwiel vereisen, kijk eens naar onze Omikron twin-serie. Wanneer deze serie is geconfigureerd met twee gegoten polyurethaanwielen van 400 mm, kan deze serie een laadvermogen van maximaal 30.000 kg per zwenkwiel aan.
Polyamidewielen voor extra zwaar gebruik
Polyamidewielen voor extra zwaar gebruik zijn de keuze wanneer piekbelastbaarheid en maatvastheid belangrijker zijn dan vloeronderhoud of een laag geluidsniveau. Polyamidewielen zijn bestand tegen zeer hoge belastingen en zorgen voor een hard, nauwkeurig loopoppervlak, maar verwachten een hogere oppervlaktedruk en een luidere werking dan bij zachtere materialen. Over het algemeen worden zwenkwielen met polyamide wielen aanbevolen voor gebruik binnenshuis. En degenen met wielen van polyurethaan zijn allround talenten die geschikt zijn voor gebruik binnen en buiten. Onze Omikron twin-serie maakt gebruik van twee superzware polyamide wielen, gecombineerd met precisiekogellagers en een robuuste gelaste stalen behuizing. De diameteropties voor polyamidewielen die in onze Omikron-serie worden gebruikt, variëren van 100 mm tot 400 mm, waarbij de grootste configuratie een laadvermogen van 15.000 kg per zwenkwiel kan dragen. Deze extra zware polyamidewielen zijn verkrijgbaar als vaste en zwenkbare versies en kunnen worden geconfigureerd met directionele vergrendeling en wielvergrendelingsopties.
Toepassingsgebieden voor extra zware wielen
Overal waar extreme ladingen, langere bedrijfscycli en nauwkeurig manoeuvreren niet onderhandelbaar zijn, worden extra zware zwenkwielen gebruikt. Op het gebied van intralogistiek en distributie ondersteunen ze oplossingen voor zwaar transport en zorgen ze ervoor dat de verwerking met een hoge doorvoer in de instellingen van hardwaredealers in beweging blijft. In machines en werkplaatsuitrusting — in de machinebouw, containerbouw en transportapparatuur — draaien ze betrouwbaar over industriële vloeren en verdragen ze veelvuldige stop-start-operaties. In de automobielsector, van productie- en platformwagens tot OEM-omgevingen voor de automobielindustrie, bieden deze zwenkwielen voorspelbare besturing en hoge nominale capaciteiten om de materiaalstromen op schema te houden.