- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
- Wielen per draagvermogen
-
Middelzwaar | 150 - 500 kg
Wielen voor middelzware toepassingen
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is een wielbody voor zwenkwielen met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. Het loopvlak is vervaardigd uit polypropyleen, zacht materiaal, terwijl het wielbody materiaal niet gedefinieerd is. De dynamische draagkracht bedraagt 160 kg bij een snelheid van 4 km/h, met een statische draagkracht van 320 kg, waardoor dit wiel geschikt is voor middelzware industriële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 150 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 32 mm. De wielconstructie bestaat uit zink gegoten materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties. Het wiel heeft een asgatdiameter van 8 mm en een naaflengte van 35,5 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 44,4 mm, met een asgatdiameter van 12 mm voor eenvoudige montage. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Wiel 125 mm
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 48 mm, waarbij de asgatdiameter 12 mm bedraagt. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit vereist is.
Wiel 160 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak met een breedte van 50 mm op een aluminium wiellichaam. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 20 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bedraagt, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 260 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een pneumatische band met blokprofiel. Dit wiel heeft een diameter van 260 mm, een loopvlakbreedte van 85 mm en een naaflengte van 74 mm, waarbij de asgat diameter 25 mm bedraagt. Het wiel is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht eveneens 150 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit polypropyleen en voorzien van een pneumatische band met blokprofiel. Dit wiel heeft een diameter van 400 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgat van 25 mm diameter. Het rollager zorgt voor soepele beweging tijdens gebruik. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wiel 260 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit plaatstaal en voorzien van een pneumatische band met blokprofiel voor optimale grip en demping. Dit wiel heeft een diameter van 260 mm en een loopvlakbreedte van 85 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgatdiameter van 25 mm. Het rollager zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor middelzware industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit plaatstaal en voorzien van een pneumatische band met blokprofiel voor optimale grip en demping. Dit wiel heeft een diameter van 400 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm, met een naaflengte van 74 mm en een asgatdiameter van 25 mm. Het rollager zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel heeft een diameter van 400 mm en is uitgerust met een pneumatische band met lijnprofiel en een bandenbreedte van 100 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 20 mm diameter. Het wiel is vervaardigd uit plaatstaal en voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische belastbaarheid is 400 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel heeft een diameter van 400 mm en is uitgerust met een pneumatische band met lijnprofiel en een bandbreedde van 100 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 25 mm diameter. Het wiel is vervaardigd uit plaatstaal en voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. De statische belastbaarheid is 400 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 200 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 400 mm
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 400 mm met een pneumatische band met blokprofiel en een bandenbreedte van 100 mm. De naaflengte bedraagt 74 mm met een asgat van 20 mm diameter. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht is 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 50 mm breed. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 25 mm diameter. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 600 kg en een dynamische belastbaarheid van 240 kg bij 6 km/h of 300 kg bij 4 km/h. De constructie bestaat uit aluminium met precisie kogellagers en is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 95 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 95 mm en is uitgerust met een 40 mm brede loopvlak van polyurethaan, gegoten materiaal. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgatdiameter van 20 mm, en het wiel is voorzien van precisie kogellagers in een staal, ijzer constructie. De statische draagkracht is 800 kg, terwijl de dynamische draagkracht 400 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, AMR-systemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel is vervaardigd uit polyamide met een elastische band, zwarte, gevulkaniseerde loopvlak en beschikt over een rollager. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm, een asgatdiameter van 15 mm en een naaflengte van 58 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 125 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 40 mm breed. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 15 mm diameter, en het wiel beschikt over een rollager in een polyamide wiellichaam. De statische belastbaarheid is 500 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 250 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 100 mm
Het Elastech wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak van 34 mm breed. De naaflengte bedraagt 45 mm met een asgat van 8,3 mm diameter, en het wiel beschikt over precisie kogellagers in een polyamide wiellichaam. De statische belastbaarheid is 320 kg en de dynamische belastbaarheid 160 kg bij 4 km/h. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals AMR-systemen, geautomatiseerde shuttlesystemen, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Novatech wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een 40 mm breed loopvlak van polyurethaan, gegoten materiaal. De naaflengte bedraagt 40 mm met een asgat van 15 mm diameter. Het wiel beschikt over precisie kogellagers en een aluminium constructie. De statische belastbaarheid is 600 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 240 kg bedraagt bij 6 km/h en 300 kg bij 4 km/h snelheid, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 160 mm
Het Maxtech wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een loopvlak van polyurethaan, gespoten met een breedte van 40 mm. De naaf heeft een lengte van 60 mm met een asgat van 20 mm diameter, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers. Dit wiel biedt een statische belastbaarheid van 700 kg en een dynamische belastbaarheid van 300 kg bij 6 km/h of 350 kg bij 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, automotive OEM, machinebouw, transportapparatuur en werkbanken.
Wiel 100 mm
Het Duratech silent wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een polyamide loopvlak met een breedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44 mm met een asgatdiameter van 12 mm. Dit wiel is vervaardigd uit dempend, hybride materiaal en uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De statische draagkracht bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische draagkracht 160 kg is bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar stille werking vereist is.
Wiel 125 mm
Het Duratech silent wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van een polyamide loopvlak met een breedte van 36 mm. De naaflengte bedraagt 44 mm met een asgat van 12 mm diameter. Dit wiel beschikt over een rollager en is vervaardigd uit dempend, hybride materiaal. De statische belastbaarheid is 400 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 200 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar geluidsdemping en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 160 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, vervaardigd uit massief rubber in zwarte uitvoering op een plaatstaal lichaam. De naaflengte bedraagt 59 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 320 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit massief rubber in zwarte uitvoering op een plaatstaal lichaam. De naaflengte bedraagt 59 mm met een asgat van 12 mm diameter, uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel biedt een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg, geschikt voor diverse toepassingen zoals steigers, winkelwagens, winkelinrichting, displays, gereedschapskasten, afvalverwerkingsapparatuur, werkbanken en transportapparatuur.
Voordelen van middelzware wieltjes met zwenkwielen
Wielen voor middelzwaar gebruik zijn ontworpen voor een bereik van 150 kg tot 500 kg per wiel, waardoor de kloof tussen lichte en zware oplossingen wordt overbrugd. Ze leveren de kracht die nodig is voor grote ladingen en behouden tegelijkertijd een soepele, responsieve mobiliteit — een betrouwbare keuze voor industrieel transport, commerciële apparatuur, servicekarren en andere toepassingen waar consistente stabiliteit essentieel is. Voor de nominale prestaties moet u het wiel koppelen aan een speciaal gespecificeerde zwenkwielbehuizing. De middelzware zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Robuuste constructie: de wielen zijn gemaakt van duurzame kernen en slijtvaste loopvlakken en zijn bestand tegen veelvuldig gebruik, schokken en gemengde vloeromstandigheden. Het resultaat is betrouwbare mobiliteit en een lange levensduur.
Individueel rolgedrag — Kies uit zachtere loopvlakken die gevoelige oppervlakken en vochtige trillingen beschermen, of hardere compounds die de rol- en zwenkweerstand op gladde industriële vloeren minimaliseren. De diameter en profielbreedte kunnen worden geselecteerd om de startkrachten, het geluid en de rijkwaliteit nauwkeurig af te stellen.
Verschillende lageropties — Deze wielen zijn verkrijgbaar met glijlagers, rollagers of precisiekogellagers en houden de duw-/trekkrachten laag en rollen soepel tijdens lange diensten. Afgesloten opties beschermen tegen stof, vocht en reinigingsmiddelen om de onderhoudsintervallen te verlengen.
Soorten wielen voor gemiddeld gebruik
Zwenkwielen voor middelzwaar gebruik zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen om te voldoen aan de eisen van verschillende belastingsvereisten, vloeromstandigheden en andere omgevingsomstandigheden. Of u nu geluidsreductie, slijtvastheid, bescherming tegen elektrische ontlading of wasbaarheid nodig hebt, er is een oplossing voor middelzwaar gebruik die bij u past. Door de juiste combinatie van wielmateriaal, wielmaat, lagertype en het type behuizing te kiezen waarmee het middelzware wiel moet worden gecombineerd, kunt u zowel de prestaties als de levensduur optimaliseren voor uw specifieke toepassing. Hieronder staan enkele veelgebruikte soorten middelzware zwenkwielen en hun belangrijkste voordelen:
Rubberen wielen voor middelzware toepassingen
Rubberen wielen voor gemiddeld gebruik zijn verkrijgbaar in verschillende compounds en profielontwerpen — van zachte, elastische mengsels die uitstekende vloerbescherming en comfort bieden tot hardere, slijtvaste rubberen loopvlakken die zijn geoptimaliseerd voor duurzaam en efficiënt rollen. In ons productaanbod onderscheiden PJP-wielen zich als een goed voorbeeld voor middelzware rubberen wielen. Deze wielen combineren een polypropyleen wielbehuizing met ons TentePrene non-marking thermoplastische rubberen loopvlak en een nauwkeurig kogellager. Versies voor middelzware toepassingen zijn verkrijgbaar in wieldiameters van 160 mm en 200 mm en bieden een draagvermogen van maximaal 160 kg per wiel.
Wielen van polyurethaan voor middelzware toepassingen
Polyurethaan wielen voor middelzwaar gebruik staan bekend om hun hoge slijtvastheid, efficiënte rol- en zwenkprestaties en aanpassingsvermogen, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan toepassingen. Deze wielen zijn verkrijgbaar in verschillende samenstellingen en hardheidsniveaus. Combineer voor de beste resultaten wielen van polyurethaan voor middelzware belasting en een geschikte zwenkwielbehuizing om de gewenste belasting en stabiliteit te bereiken. Polyurethaan wielen staan vooral bekend om hun draagvermogen in de heavy duty-reeks. Ons portfolio bevat echter ook bepaalde configuraties die als middelzwaar kunnen worden beschouwd. Uit ons assortiment illustreren de ITP-wielen perfect de categorie voor middelzwaar gebruik. Deze wielen combineren een aluminium wielbehuizing met een profiel van gegoten polyurethaan en een precisiekogellager — de meeste wielen uit deze serie kunnen echter lasten aan die groter zijn dan 500 kg per wiel.
Toepassingsgebieden voor middelzware zwenkwielen
Wielen voor middelzwaar gebruik zijn de beste keuze wanneer kracht en wendbaarheid naast elkaar moeten bestaan in industriële, medische en commerciële omgevingen. In de productie rusten ze bijvoorbeeld transportapparatuur, productiewagens en mobiele werkbanken uit, waarbij ze aanzienlijke ladingen vervoeren en tegelijkertijd de gecontroleerde afhandeling op drukke routes behouden. In de logistiek ondersteunen ze rolkooien, rolpallets, zwaar beladen winkelwagens en meer. Voor omgevingen die cruciaal zijn voor hygiëne, zoals ziekenhuizen, laboratoria en voedselverwerking, kunnen middelzware zwenkwielen worden gecombineerd met roestvrijstalen of wasbare behuizingen om te voldoen aan de vereisten voor reiniging en corrosiebestendigheid. In commerciële ruimtes houden ze mobiele rekken, vitrines en cateringkarren stabiel en eenvoudig te plaatsen op verschillende vloerafwerkingen. De prestaties worden bepaald door het juiste loopvlakmateriaal, de diameter/breedte en het juiste lagerpakket te selecteren — en door het wiel te koppelen aan een geschikte zwenkwielbehuizing. Dit zorgt voor betrouwbare mobiliteit, van gepolijste binnenvloeren tot ruwere toegangswegen, waardoor wielen voor middelzwaar gebruik een veelzijdige oplossing zijn waar duurzaamheid, aanpassingsvermogen en soepele bediening niet onderhandelbaar zijn.