Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Puretech air wiel is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een diameter van 400 mm met een pneumatische band met lijnprofiel van 100 mm breed. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een asgatdiameter van 20 mm met een naaflengte van 74 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor industriële toepassingen waarbij betrouwbare prestaties en duurzaamheid vereist zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
EAN
4031582317817
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h
200 kg
Statisch draagvermogen
400 kg
Totaal gewicht
2,46 kg
Productnaam
Puretech air
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
55 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Pneumatische band, lijnprofiel
Diameter Asgat
20 mm
Naaflengte
74 mm
Breedte Loopvlak
100 mm
Diameter
400 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen