- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen op Materiaal loopvlak
-
Polyurethaan wielen
Polyurethaan wielen
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor vloeiende rotatie. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 4 km/h of 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1000 kg bedraagt. Deze hoogwaardige wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 4 km/h of 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1000 kg bedraagt. Deze hoogwaardige wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm zijn deze wielen compact maar krachtig. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij 4 km/h en 320 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele rotatie. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1600 kg bedraagt. Deze hoogwaardige wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1100 kg bedraagt. Deze hoogwaardige wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1600 kg bedraagt. Deze hoogwaardige wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1400 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Wielen 125 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 160 mm
Het Zeta wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en uitgerust met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 500 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1000 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. De dynamische draagkracht is 700 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij 4 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 160 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 500 kg bij 4 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 1000 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Vast Wielen 125 mm
De Zeta vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en sterkte onder extreme belastingen. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam gecombineerd met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm past dit wiel perfect in compacte toepassingen. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor het transport van zware lasten in industriële omgevingen.
Vast Wielen 200 mm
De Zeta vast wielen zijn ontworpen voor zware industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en sterkte onder extreme belastingen. Het wiel bestaat uit een aluminium lichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte van het wiel is 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 700 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1400 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor het transport van zeer zware lasten in industriële omgevingen.
Vast Wielen 200 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie die optimale duurzaamheid garandeert. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met ultratech polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1600 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid vereist zijn.
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal met twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager constructie. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers, waarbij de wieldiameter 200 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 240 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 125 mm en totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij 4 km/h en 320 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen 125 mm
Het Zeta wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en uitgerust met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij 4 km/h en 320 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 160 mm
Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en beschikt over een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en uitgerust met twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1100 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 250 mm
Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 250 mm bij een totale hoogte van 290 mm. De dynamische belastbaarheid is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statische belastbaarheid van 1600 kg. Dit wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Vast Wielen 250 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid onder zware belastingen. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. Met een wieldiameter van 250 mm en totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge draagkracht essentieel zijn.
Wielen 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. De dynamische belastbaarheid is 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 1400 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Voordelen van wielen van polyurethaan
Polyurethaan wielen staan bekend om hun duurzaamheid, hoge belastbaarheid en soepele rolprestaties, waardoor ze een betrouwbare keuze zijn voor een breed scala aan toepassingen. Het loopvlak van polyurethaan zorgt voor een uitstekende slijtvastheid en een lange levensduur, zelfs bij continu gebruik of bij hoge belasting. Deze wielen worden veel gebruikt in industriële en logistieke omgevingen, maar ook in commerciële en medische toepassingen, waar consistente prestaties en een lage rolweerstand essentieel zijn.
De polyurethaanwielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Hoog draagvermogen - Polyurethaan wielen zijn ontworpen om zware lasten veilig en efficiënt te dragen. Het robuuste loopvlakmateriaal behoudt zijn vorm onder belasting en zorgt voor een stabiele en betrouwbare beweging, zelfs bij hoge gewichtsvereisten.
Uitzonderlijke slijtvastheid: het loopvlak van polyurethaan biedt uitstekende weerstand tegen slijtage, snijwonden en scheuren, wat resulteert in een lange levensduur, zelfs bij continu gebruik.
Lage rolweerstand - Polyurethaan wielen rollen soepel en met minimale inspanning, wat helpt om de belasting voor gebruikers te verminderen en het energieverbruik te verlagen. Deze functie verbetert de efficiëntie van de verwerking en de snelheid van de workflow.
Weerstand tegen oliën en chemicaliën - Loopvlakken van polyurethaan zijn bestand tegen veel oliën, vetten en milde chemicaliën, waardoor ze een betrouwbare keuze zijn in werkplaatsen, industriële installaties en productieomgevingen waar blootstelling vaak voorkomt.
Veelzijdige prestaties - De wielen van polyurethaan zijn verkrijgbaar in verschillende hardheidsniveaus en uitvoeringen en kunnen worden aangepast aan toepassingen die een stille rol, vloerbescherming of een lange levensduur vereisen.
Soorten wielen van polyurethaan
Polyurethaan wielen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen om te voldoen aan de uiteenlopende eisen van industriële, logistieke, commerciële en medische toepassingen. Elk type is ontwikkeld om specifieke voordelen te bieden - van een hoog draagvermogen en slijtvastheid tot een lage rolweerstand en een lange levensduur. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten wielen van polyurethaan en hun belangrijkste voordelen:
Wielen van polyurethaan voor zwaar gebruik
Robuuste polyurethaanwielen zijn ontworpen voor maximale sterkte en duurzaamheid, dragen zeer hoge belastingen en zijn gebouwd om continu gebruik te weerstaan. Door gebruik te maken van onze Novatech- of Ultratech polyurethaanwielen bieden deze wielen een uitstekende slijtvastheid en een lange levensduur, zelfs onder industriële omstandigheden. Robuuste wielen van polyurethaan zijn ideaal voor productie- en platformwagens, rolpallets en -poppen, en zware AGV-systemen, waar betrouwbaarheid en minimaal onderhoud cruciaal zijn. Ons sterkste wiel van polyurethaan — Omikron twin — kan tot 15.000 kg en meer aan.
Wielen van hard polyurethaan
Wielen van hard polyurethaan bieden een hoog draagvermogen, een lage rol- en zwenkweerstand en vrijwel geen slijtage - met andere woorden, ideale eigenschappen. Door hun relatieve hardheid is de vloer echter onderhevig aan zware slijtage, omdat de belasting geconcentreerd is op een zeer klein contactoppervlak.
Elastische wielen van polyurethaan
Elastische loopvlakken van polyurethaan combineren schokabsorptie, stille werking en vloerbescherming, met behoud van een sterk draagvermogen. Onze TENTE Maxtech-wielen zijn voorzien van hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan met goede dempings- en slijtage-eigenschappen, volledig wasbare ontwerpen en optionele ESD-conformiteit, waardoor ze perfect zijn voor medische trolleys en door AGV ondersteunde ziekenhuislogistiek.
Toepassingsgebieden voor wielen van polyurethaan
Polyurethaan wielen hebben de voorkeur wanneer een hoog draagvermogen, duurzaamheid en soepel rollen vereist zijn. Hun slijtvaste loopvlak zorgt voor een lange levensduur, zelfs bij continu gebruik, terwijl hun lage rolweerstand de hanteringsefficiëntie verbetert bij zowel handmatige als geautomatiseerde toepassingen. In industriële en logistieke omgevingen worden ze bijvoorbeeld gebruikt op productie- en platformwagens, rolpallets en -poppen, AGV-systemen en werkbanken. Deze wielen blinken uit in continu gebruik en zwaar transport, waarbij materialen zoals onze TENTE Novatech en Ultratech zorgen voor weerstand tegen slijtage, oliën en milde chemicaliën. In commerciële en meubeltoepassingen worden wielen van polyurethaan gebruikt, bijvoorbeeld op kantoormeubilair, mediameubilair en winkelinrichting. Door hun soepele rollen en discrete bediening zijn ze ideaal voor omgevingen waar zowel functionaliteit als esthetiek belangrijk zijn. In de gezondheidszorg worden polyurethaanwielen bijvoorbeeld aangetroffen op ziekenhuisbedden, nachtkastjes, medicijnkarren en computers op wielen, waar de mobiliteit stil, schoon en betrouwbaar moet zijn. Onze TenteMaxTech-wielen bieden elastische loopvlakken van polyurethaan met ESD-bescherming, een wasbaar ontwerp en schokabsorberende eigenschappen, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor hygiënegevoelige en ziekenhuislogistieke toepassingen.