Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 700 kg bij 4 km/h snelheid, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687ITP200P63 super convex R25
EAN
4031582444612
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 4 km/h
700 kg
Statisch draagvermogen
1400 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
3,93 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Draaicirkel
322 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
161 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø200

Dit accessoire is een hoogwaardige toevoeging voor wielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielen te optimaliseren. Het product heeft een gewicht van 0,75 kg en biedt een robuuste constructie die geschikt is voor diverse industriële toepassingen. De specificaties maken dit accessoire ideaal voor engineers die op zoek zijn naar betrouwbare componenten voor hun wielconfiguraties.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Vast Wielen 200 mm
Vast Wielen 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid onder zware belastingen. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 200 mm met een totale hoogte van 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Wielen 200 mm
Wielen 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en uitgerust met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 200 mm. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie inclusief luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 200 mm. De totale hoogte bedraagt 240 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statische belasting van maximaal 1600 kg. Deze zwenkwielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Vast Wielen 200 mm
Vast Wielen 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid onder zware belastingen. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 200 mm met een totale hoogte van 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Wielen 200 mm
Wielen 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en uitgerust met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Wielen met Richtingsslot 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Wielen met veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 200 mm. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie inclusief luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Varianten
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 200 mm. De totale hoogte bedraagt 240 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, met een statische belasting van maximaal 1600 kg. Deze zwenkwielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg