Wielen met rollager
Wielen 160 mm
De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele en duurzame beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een rollager van roestvrij staal voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 400 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 800 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 75 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 150 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 250 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale zwenkprestaties. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met rolagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 250 mm bij een totale hoogte van 290 mm. De dynamische draagkracht is 295 kg bij 4 km/h en 250 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 590 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 250 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 250 mm bij een totale hoogte van 290 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 250 kg bij 6 km/h, met een statische belasting van 1000 kg. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Vast Wielen 250 mm
Het Zeta vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie die zorgt voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte van het wiel is 290 mm. Het dynamische draagvermogen is 295 kg bij een snelheid van 4 km/h en 250 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 590 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Wielen 100 mm
Het Stora wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 129 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 125 mm
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklagering voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en geluidsdemping, terwijl het rollager een duurzame werking garandeert. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Wielen 125 mm
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. De dynamische draagkracht is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 100 mm
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 129 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 100 mm
Het Alpha wiel is een hoogwaardig industrieel wiel met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De bevestiging zorgt voor een stabiele, niet-zwenkbare montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en uitgerust met twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 131 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 70 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 140 kg is. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen 125 mm
Het Alpha wiel is een hoogwaardig industrieel wiel met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem. De bevestiging zorgt voor een stabiele, niet-zwenkbare montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en uitgerust met twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 158 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 140 kg. Toepassingsgebieden omvatten automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, cleanroomtechnologie, brandbestrijding, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen 160 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als draailegers voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met rolagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 195 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 135 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 270 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is uitgevoerd met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 235 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 205 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 410 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 100 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De robuuste behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd voor optimale duurzaamheid en sterkte onder zware belastingen. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat bescherming biedt tegen oppervlakteschade, ondersteund door een betrouwbare rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 140 kg bedraagt voor stilstaande toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 70 kg bij 4 km/h en statische draagkracht van 140 kg. Geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en beschikt over twee balraces voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. Met een diameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 410 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen met Richtingsslot 160 mm
De Alpha wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 200 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 135 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belastbaarheid van 270 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 100 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 75 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 150 kg. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 125 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 160 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerde loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een diameter van 160 mm en een totale hoogte van 195 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 235 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Voordelen van rollagerwielen
Rollagers behoren tot de familie van wentellagers, een van de meest gebruikte lagertypes in mobiliteitsoplossingen. In tegenstelling tot glijlagers, die afhankelijk zijn van glijcontact, hebben rollagers een binnen- en buitenring, gescheiden door cilindrische rolelementen. Dit ontwerp vermindert de wrijving aanzienlijk, zorgt voor een soepelere beweging en een eenvoudigere start onder belasting. Met een lagere installatiehoogte in vergelijking met andere typen wentellagers bieden rollagers zowel een compact ontwerp als een indrukwekkend draagvermogen.
TENTE-zwenkwielen met rollager bieden verschillende voordelen:
Lage rolweerstand — De cilindrische rolelementen tussen de binnen- en buitenringen verminderen de wrijving aanzienlijk, waardoor het gemakkelijker wordt om te beginnen met bewegen en het momentum onder belasting te behouden. Dit verbetert de energie-efficiëntie en vermindert de belasting voor operators.
Hoog draagvermogen — Ondanks hun compacte ontwerp verdelen rollagers het gewicht gelijkmatig over de rolelementen, waardoor ze zware lasten betrouwbaar kunnen verwerken zonder vervorming of prestatieverlies.
Lange levensduur met minimaal onderhoud — voorgesmeerd met langdurig vet, werken rollagerwielen soepel en consistent onder normale omstandigheden zonder veelvuldig onderhoud, waardoor betrouwbare prestaties gedurende jarenlang gebruik worden gegarandeerd.
Compacte installatiehoogte — Rollagers hebben een lagere installatiehoogte in vergelijking met andere typen wentellagers, waardoor uitrustingsontwerpen met een lager totaalprofiel mogelijk zijn en toch stabiliteit en sterkte worden gegarandeerd.
Soorten rollagerwielen
Rollagerwielen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen, elk geoptimaliseerd voor specifieke bedrijfsomstandigheden en prestatieprioriteiten. Bij TENTE produceren we rollagermodellen in verschillende wielmaterialen, loopvlakhardheidsniveaus en behuizingsconfiguraties om aan de eisen van verschillende industrieën te voldoen. Om langdurige prestaties onder natte en vochtige omstandigheden te garanderen, bevat ons portfolio ook zwenkwielen met roestvrijstalen rollagers. Door de juiste combinatie van wielmateriaal en behuizingsontwerp te kiezen, kunt u zorgen voor betrouwbare, soepele mobiliteit in uw toepassing. Hieronder staan enkele veelgebruikte soorten zwenkwielen met rollager.
Zwenkwielen met rollagers
Rollagerzwenkwielen combineren de lage rolweerstand en het hoge draagvermogen van een rollagerwiel met de flexibiliteit van een draaibare behuizing. Dit zorgt voor een soepele beweging in meerdere richtingen met behoud van een stabiele, gecontroleerde behandeling van zware lasten. De cilindrische rolelementen in het lager verminderen de wrijving tussen de binnen- en buitenringen, waardoor het gemakkelijker wordt om van richting te veranderen, zelfs bij aanzienlijk gewicht. Deze zwenkwielen zijn ideaal voor toepassingen zoals transportapparatuur, productie- en platformwagens, professionele reinigingskarren en meer. Door het juiste wielmateriaal te selecteren, kunnen ze worden aangepast aan een breed scala aan werkomgevingen. Met langdurige vetsmering bieden ze betrouwbare, onderhoudsarme prestaties in zowel binnen- als buitentoepassingen.
Stalen wielen met rollagers
Rollagerwielen met stalen behuizing combineren de soepele, wrijvingsarme beweging van een rollager met de uitzonderlijke sterkte en stabiliteit van een robuust stalen frame. De stalen behuizing biedt een uitstekende slagvastheid, nauwkeurige verdeling van de belasting en een stijve structuur die zorgt voor een veilige wielpositionering, zelfs onder extreme belasting. Dit maakt ze zeer geschikt voor veeleisende industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en structurele sterkte van cruciaal belang zijn. Een voorbeeld is onze Alpha-serie, verkrijgbaar in zowel vaste als draaibare varianten. Alpha kan worden geconfigureerd met een behuizing van geperst staal, gecombineerd met een plaatbevestiging en een totale vergrendeling. Met behulp van een elastische band met rollager kan Alpha ladingen tot 400 kg aan. Een ander voorbeeld is onze Delta twin-serie. Uitgerust met een zwaar geperste stalen behuizing en dubbele polyamide wielen met rollagers, kan de Delta twin ladingen tot 750 kg per zwenkwiel dragen.
Roestvrijstalen rollagerwielen
Roestvrijstalen rollagerwielen zijn ontworpen voor omgevingen waar zowel corrosiebestendigheid als soepele rolprestaties essentieel zijn. De roestvrijstalen behuizing biedt uitstekende bescherming tegen vocht, reinigingsmiddelen en veel chemicaliën, waardoor deze ideaal is voor hygiënische toepassingen. Deze wielen maken gebruik van roestvrijstalen rollagers om langdurige mobiliteit in zware omgevingen te garanderen. Een voorbeeld uit ons portfolio is Zeta stainless. Verkrijgbaar als vaste en zwenkbare wielen, voorzien van een roestvrijstalen behuizing, een plaatbevestiging en kan worden geconfigureerd met een totale vergrendeling of een richtingsvergrendeling. Zeta stainless maakt gebruik van een polyamide wiel met een loopvlak van polyurethaan, gecombineerd met een roestvrijstalen rollager. Afhankelijk van de grootte kan deze configuratie ladingen tot 500 kg aan.
Toepassingsgebieden voor wielen met rollager
Rollagerwielen zijn bij uitstek geschikt voor transportmiddelen en machines die werken met lage rijsnelheden — tot ongeveer 4 km/u. Ze rollen soepel bij zware belasting, maar zijn niet bedoeld voor gebruik met hoge snelheid. Dit maakt ze tot een uitstekende keuze voor zwaar transportmaterieel, productiewagens, platformwagens en professionele reinigingskarren, waar stabiliteit, laadvermogen en bewegingsvrijheid belangrijker zijn dan snel manoeuvreren. Ze worden ook gebruikt in de detailhandel en logistiek en ondersteunen rolkooien, display- en winkelarmaturen en winkelwagens waar een compact ontwerp, een hoog draagvermogen en een lage rolweerstand essentieel zijn.