Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en rollager voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 70 kg bij 4 km/h en statische draagkracht van 140 kg. Geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477DIR100P62
EAN
4031582305074
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Draagvermogen bij 4 km/h
70 kg
Statisch draagvermogen
140 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,06 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
80 mm
Housing
Vork Vorm
Breed
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
246 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
123 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
80 Shore A
Materiaal wielkern
Plaatstaal
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Rollager
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
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
Wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Alpha
3470DIR100P62

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Varianten
Vast Wielen 100 mm
Vast Wielen 100 mm
Alpha
3478DIR100P62

De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De robuuste behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd voor optimale duurzaamheid en sterkte onder zware belastingen. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat bescherming biedt tegen oppervlakteschade, ondersteund door een betrouwbare rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 140 kg bedraagt voor stilstaande toepassingen.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 100 mm
Wielen 100 mm
Alpha
3470DIR100P62

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm en de totale hoogte is 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 140 kg. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Varianten
Vast Wielen 100 mm
Vast Wielen 100 mm
Alpha
3478DIR100P62

De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De robuuste behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd voor optimale duurzaamheid en sterkte onder zware belastingen. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat bescherming biedt tegen oppervlakteschade, ondersteund door een betrouwbare rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 70 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 140 kg bedraagt voor stilstaande toepassingen.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg