- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige wielen
- Wielen per draagvermogen
-
Extreem Heavy Duty | > 1.500 kg
Extra Zwaarlast Wielen
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm en een naaflengte van 90 mm, waarbij de asgatdiameter 25 mm bedraagt. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagkracht van 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 3360 kg, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals zware AGV-systemen, machinebouw, automotive OEM en transportapparatuur.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak en heeft een diameter van 200 mm, een loopvlakbreedte van 80 mm, een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 92 mm. Dit wiel is uitgerust met precisie kogellagers en biedt een dynamische draagcapaciteit van 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, evenals een statische draagcapaciteit van 3360 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen zoals AGV-systemen, machinebouw en transportapparatuur.
Wiel 300 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zwenkwielen, vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed. Het wiel heeft een diameter van 300 mm, een asgatdiameter van 30 mm en een naaflengte van 92 mm, uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4000 kg bereikt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed. Met een diameter van 250 mm en een naaflengte van 92 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit, terwijl de asgatdiameter van 25 mm zorgt voor een perfecte pasvorm. De precisie kogellagers garanderen soepele werking onder alle omstandigheden. Het wiel heeft een statische draagkracht van 3600 kg en dynamische capaciteiten van 2160 kg bij 4 km/h en 1800 kg bij 6 km/h snelheid.
Wiel 250 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 250 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 40 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 4200 kg bij 4 km/h en 3500 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 8400 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 300 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 100 mm, vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak. Het wiel beschikt over precisie kogellagers en heeft een asgatdiameter van 40 mm met een naaflengte van 120 mm. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 3120 kg bij 4 km/h en 2600 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 5200 kg bereikt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 300 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 50 mm breed. Met een diameter van 300 mm en een naaflengte van 60 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit, waarbij de asgatdiameter van 30 mm zorgt voor een perfecte pasvorm. De precisie kogellagers garanderen soepele werking onder alle omstandigheden. Het wiel heeft een statische draagkracht van 2800 kg en dynamische capaciteiten van 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h.
Wiel 100 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 100 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgat diameter is 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een loopvlak van identiek aan wiel materiaal. De dynamische draagkracht bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2800 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 125 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgatdiameter is 20 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wiel. De dynamische draagkracht bedraagt 2040 kg bij 4 km/h en 1700 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3400 kg is.
Wiel 150 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 150 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgat diameter is 30 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en heeft een loopvlak van identiek aan wiel materiaal. De dynamische draagkracht bedraagt 2520 kg bij 4 km/h en 2100 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4200 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 160 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 160 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm. De naaflengte bedraagt 60 mm en de asgat diameter is 30 mm. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers en het loopvlakmateriaal is identiek aan het wiel. De dynamische draagkracht bedraagt 2700 kg bij 4 km/h en 2250 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4500 kg is.
Wiel 200 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 50 mm waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 60 mm met een asgat van 35 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De dynamische draagkracht is 3360 kg bij 4 km/h en 2800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 5600 kg bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed. Met een diameter van 250 mm, een asgatdiameter van 30 mm en een naaflengte van 90 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties dankzij de precisie kogellagers. De dynamische draagkracht bedraagt 2160 kg bij 4 km/h en 1800 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 3600 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen.
Wiel 400 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 100 mm breed. Met een diameter van 400 mm en een naaflengte van 120 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit, waarbij de asgatdiameter van 40 mm zorgt voor een stevige bevestiging. De precisie kogellagers garanderen soepele werking onder alle omstandigheden. Het wiel heeft een statische draagkracht van 6400 kg en dynamische draagkrachten van 3840 kg bij 4 km/h en 3200 kg bij 6 km/h.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit gietijzer met een gegoten polyurethaan loopvlak. Het wiel beschikt over precisie kogellagers en heeft een asgatdiameter van 30 mm met een naaflengte van 60 mm. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 2800 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 100 mm breed. Met een diameter van 250 mm, een asgatdiameter van 35 mm en een naaflengte van 120 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties dankzij de precisie kogellagers. De dynamische draagkracht bedraagt 2640 kg bij 4 km/h en 2200 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 4400 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen.
Wiel 400 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed. Met een diameter van 400 mm en een naaflengte van 90 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit, waarbij de asgatdiameter van 40 mm zorgt voor een stevige bevestiging. De precisie kogellagers garanderen soepele werking onder alle omstandigheden. Het wiel heeft een statische draagkracht van 5000 kg en dynamische capaciteiten van 3000 kg bij 4 km/h en 2500 kg bij 6 km/h.
Wiel 250 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 60 mm breed. Met een diameter van 250 mm en een naaflengte van 62 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit, terwijl de asgatdiameter van 25 mm zorgt voor een perfecte pasvorm. De precisie kogellagers garanderen soepele werking onder alle omstandigheden. Het wiel heeft een statische draagkracht van 2800 kg en dynamische capaciteiten van 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h.
Wiel 200 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed. Met een diameter van 200 mm, een asgatdiameter van 30 mm en een naaflengte van 90 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties dankzij de precisie kogellagers. De dynamische draagkracht bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2800 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen.
Wiel 150 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 150 mm met een loopvlakbreedte van 80 mm waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgat van 35 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De statische belastbaarheid is 6000 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 3600 kg bij 4 km/h en 3000 kg bij 6 km/h bedraagt.
Wiel 200 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 200 mm met een loopvlakbreedte van 80 mm waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgat van 40 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De statische belastbaarheid is 9000 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 5400 kg bij 4 km/h en 4500 kg bij 6 km/h bedraagt.
Wiel 250 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 250 mm met een loopvlakbreedte van 80 mm waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgat van 50 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De statische belastbaarheid is 11000 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 6600 kg bij 4 km/h en 5500 kg bij 6 km/h bedraagt.
Wiel 300 mm
Het Duratech wiel is vervaardigd uit polyamide, superzwaar materiaal en heeft een diameter van 300 mm met een loopvlakbreedte van 80 mm waarbij het loopvlakmateriaal identiek is aan het wiel. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgat van 50 mm diameter en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers. De statische belastbaarheid is 13000 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 7800 kg bij 4 km/h en 6500 kg bij 6 km/h bedraagt, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 300 mm
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed. Met een diameter van 300 mm en een naaflengte van 90 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit, waarbij de asgatdiameter van 35 mm zorgt voor een perfecte pasvorm. De precisie kogellagers garanderen soepele werking onder alle omstandigheden. Het wiel heeft een statische draagkracht van 4000 kg en dynamische capaciteiten van 2400 kg bij 4 km/h en 2000 kg bij 6 km/h snelheid.
Voordelen van Extra Heavy Duty Wielen
Extra zware wielen zijn ontworpen voor veeleisende toepassingen waarbij elk wiel betrouwbaar meer dan 1.500 kg moet dragen terwijl het starten, rollen en sturen voorspelbaar schakelen na shift. Onze wielen zijn gemaakt van versterkte materialen en robuuste componenten, wat zorgt voor langdurige prestaties, zelfs in de zwaarste omgevingen. Om de prestaties te maximaliseren, moet u het wiel koppelen aan een even geschikte zwenkwielbehuizing en ervoor zorgen dat het as-/naafconcept en de vloeromstandigheden correct op elkaar zijn afgestemd. De extra zware zwenkwielen van TENTE bieden een aantal belangrijke voordelen:
Extra hoge belastbaarheid — Wiellichamen, naven, loopvlakken en lagerconcepten zijn ontworpen om extreme gewichten te dragen zonder overmatige vervorming. De uiteindelijke toelaatbare belasting is afhankelijk van het complete zwenkwielsysteem en de juiste montage — beide zijn van cruciaal belang om het nominale vermogen en de stabiliteit te bereiken.
Geoptimaliseerde duurzaamheid — Robuuste componenten zijn bestand tegen slijtage door ruwe vloeren, drempels en stop-start-werkcycli. Waar schokbelastingen aanwezig zijn, helpen geschikte lagerkeuzes om de prestaties in de loop van de tijd te behouden.
Verhoogde levenscycluswaarde — Lagers met beschermende afdichtingsopties en geschikte smering zorgen voor een soepele werking tussen onderhoudsintervallen, wat de inzetbaarheid ten goede komt. De combinatie van een lange levensduur en gemakkelijker te verplaatsen draagt bij aan lagere totale eigendomskosten in veeleisende toepassingen.
Soorten extra zware wielen
Wielen van polyurethaan voor extra zwaar gebruik
Extra zware polyurethaanwielen bieden een zeer lage rolweerstand en een hoge slijtvastheid bij constante belasting. Ze zijn zeer geschikt voor lange runs, herhaalde start-stopcycli en gladde industriële vloeren. Een voorbeeld van extra zware polyurethaanwielen is onze FTP-serie. Ze combineren een profiel van gegoten polyurethaan, een gietijzeren wielbehuizing en een precisiekogellager. FTP-wielen zijn er in verschillende diameters, waarbij de kleinste wielen statisch meer dan 1500 kg kunnen verwerken, namelijk 150 mm. In hun grootste configuratie (500 mm) zijn ze in staat om statische ladingen tot 8000 kg per wiel te verwerken — dat is 4000 kg bij 6 km/u en 4800 kg bij 6 km/u.
Polyamidewielen voor extra zwaar gebruik
Er wordt gekozen voor extra zware polyamidewielen wanneer maximaal draagvermogen en maatvastheid belangrijker zijn dan vloerbescherming en akoestisch comfort. Polyamide verdraagt zeer hoge belastingen en zorgt voor een hard, nauwkeurig loopoppervlak. Gebruikers moeten echter een hogere oppervlaktedruk en een luidere beweging verwachten in vergelijking met zachtere materialen. Binnen onze selectie onderscheiden MOP-wielen zich als een opmerkelijk voorbeeld. Ze combineren een robuuste wielbehuizing en loopvlak van volledig polyamide met een nauwkeurig kogellager. Wieldiameters variëren van 100 mm tot 400 mm, waarbij verschillende naafdiameters beschikbaar zijn. In de grootste configuratie zijn MOP-wielen geschikt voor statische belastingen tot 9000 kg per wiel.
Toepassingsgebieden voor extra zware wielen met zwenkwielen
Overal waar extreme ladingen, lange bedrijfscycli en nauwkeurig manoeuvreren essentieel zijn, kunt u op extra zware zwenkwielen vertrouwen. Op het gebied van intralogistiek en distributie ondersteunen ze zware transportoplossingen en hoge doorvoerstromen bij hardwaredealers. In machines en werkplaatstoepassingen zoals machinebouw, containerbouw en transportapparatuur zijn ze bestand tegen ruwe vloeren en frequente stop-startcycli. De toepassingen in de automobielsector variëren van productie- en platformwagens tot OEM-omgevingen in de automobielindustrie, waar voorspelbare besturing en hoge belastingswaarden ervoor zorgen dat de materiaalstromen op tijd blijven stromen — gegarandeerd door elk wiel te koppelen aan een geschikte zwenkwielbehuizing en lagerconcept voor de specifieke toepassing.