Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zware toepassingen, vervaardigd met een gietijzeren wiellichaam en voorzien van een gegoten polyurethaan loopvlak van 80 mm breed. Met een diameter van 200 mm, een asgatdiameter van 30 mm en een naaflengte van 90 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties dankzij de precisie kogellagers. De dynamische draagkracht bedraagt 1680 kg bij 4 km/h en 1400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 2800 kg bereikt, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
FTP 200x80-Ø30 HL90
EAN
4031582319347
S4-materiaalnummer
199828810
Core attributes
Type
Wiel
Draagvermogen bij 4 km/h
1680 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
1400 kg
Statisch draagvermogen
2800 kg
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
6,99 kg
Productnaam
Novatech
Standaard
EN12533 - Zwaarlast wielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
42 Shore D
Materiaal wielkern
Gietijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Diameter Asgat
30 mm
Naaflengte
90 mm
Breedte Loopvlak
80 mm
Diameter
200 mm
Breedte wielkern
80 mm
Geschikt voor
linde
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Honinggeel (RAL1005)
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen