- Home
- Industrie
- Gezondheidszorg
- C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen
-
Medische beeldvorming
Wielen en Zwenkwielen voor Medische Beeldvorming
Aandrijfeenheid 125 mm
De E-Drive ultimate is een elektrische aandrijfeenheid met rechthoekige plaat bevestiging, uitgerust met een 125 mm diameter wiel met polyamide wiellichaam en elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak. Deze elektromobiliteitsoplossing is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in diverse sectoren zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, medische apparatuur inclusief anesthesie- en medicatiewagens, automotive OEM, beeldvormingsapparatuur, cleanroomtechnologie, machinebouw en transportapparatuur.
Wielen 150 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 150 mm bij een totale hoogte van 175 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Wielen 100 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 129 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 250 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Wielen 125 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 150 mm. De dynamische belastbaarheid is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 250 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Wielen 125 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 150 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, evenals een statische belastbaarheid van 250 kg. Het product is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Wielen 150 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers afgedicht als lagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Wielen 150 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers afgedicht als lagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 100 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 129 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 250 kg. Toepassingsgebieden omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 125 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend, en is uitgerust met afgedichte precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 150 mm. De dynamische draagkracht is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 250 kg. Het wiel is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 100 mm
De Integral twin is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan gespoten elektrisch geleidende loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 129 mm. De dynamische draagkracht is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 250 kg. Toepassingen omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 125 mm
De Integral twin is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium met precisie kogellagers als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met polyurethaan gespoten elektrisch geleidend loopvlak en afgedichte precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 150 mm. De dynamische draagkracht is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 250 kg. Toepassingsgebieden omvatten anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen, bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
De Integral twin is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De dynamische draagkracht is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 150 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 175 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij snelheden van 3 km/h en 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel bijzonder geschikt voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 125 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 150 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij snelheden van 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 375 kg bedraagt. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Wielen 125 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 150 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 375 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Wielen 150 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 175 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 450 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Wielen 125 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 150 mm. De dynamische belastbaarheid is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 375 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Wielen 100 mm
De Integral twin wielen zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 129 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 375 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 100 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale vergrendeling uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers, met een diameter van 100 mm. De totale hoogte bedraagt 129 mm. De dynamische draagkracht is 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 375 kg bedraagt. Dit wiel is specifiek ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 150 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met polyurethaan gespoten elektrisch geleidend loopvlak en afgedichte precisie kogellagers, met een diameter van 150 mm. De totale hoogte bedraagt 175 mm. De dynamische belastbaarheid is 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, met een statische belastbaarheid van 450 kg. Geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 150 mm
De Integral twin is een wiel met centrale totale vergrendeling, uitgerust with een kraagpen met schakelnok voor profielbalken bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan gespoten elektrisch geleidende loopvlak en afgedichte precisie kogellagers. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 175 mm, biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 150 kg bij 3 km/h en 150 kg bij 4 km/h, evenals een statische draagkracht van 450 kg. Het product is geschikt voor anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur.
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 100 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 129 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 375 kg bedraagt. Het product is specifiek ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Wielen met centrale , Totale vergrendeling 100 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale vergrendeling uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken, korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het systeem is 129 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 125 kg bij 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, met een statische draagkracht van 375 kg. Deze wielen zijn specifiek ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot 100 mm
De Integral twin is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in korte variant als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit medium staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 129 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 125 kg bij snelheden van 3 km/h en 125 kg bij 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 375 kg bedraagt. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen zoals anesthesiewagens, C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen, zorgbedden, ziekenhuisbedden, chirurgische robots, operatietafels en echografieapparatuur in ziekenhuizen en verpleeghuizen.