Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De E-Drive ultimate is een elektrische aandrijfeenheid met rechthoekige plaat bevestiging, uitgerust met een 125 mm diameter wiel met polyamide wiellichaam en elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak. Deze elektromobiliteitsoplossing is speciaal ontwikkeld voor professionele toepassingen in diverse sectoren zoals lucht- en ruimtevaartindustrie, medische apparatuur inclusief anesthesie- en medicatiewagens, automotive OEM, beeldvormingsapparatuur, cleanroomtechnologie, machinebouw en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
EDUAUFF125P60
EAN
4031582478327
S4-materiaalnummer
990066143
Aandrijfeenheid Actuator
Nominale snelheid
35,3 METER_PER_MINUTE
Nominale stroom
3.5
Nominale uitgang
14.8
Nominale spanning
24
Aandrijfeenheid Rijmotor
Rijrichtingen
Vooruit en achteruit
Nominale snelheid
197 METER_PER_MINUTE
Nominale stroom
8.5
Nominale uitgang
144
Nominale spanning
24
Core attributes
Noodontgrendeling
Mechanisch
Type
Aandrijfeenheid
Lengte
Max. 315 mm (noodontgrendeling geactiveerd)
Totale breedte
190 mm
Bodemvrijheid
30 mm
Oneffenheden in de grond (maximaal)
15 mm
Oneffenheden in de grond (minimaal)
-15 mm
Hoogte in uitgangspositie
140 mm
Inbouwhoogte
170 mm
Maximale snelheid
4 km/h
Toegestane opslagtemperatuur (maximaal)
45 °C
Toegestane opslagtemperatuur (minimaal)
-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)
40 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
5 °C
Totaal gewicht
8,23 kg
Gewicht
8 kg
Wielbreedte
35 mm
Breedte
178 mm
Toegestane omgevingstemperatuur
Bedrijfstemperatuur 5 °C tot 40 °C, luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend
Productnaam
E-Drive ultimate
Type bescherming
IPX4 (spatwater van alle kanten, alle stekkers aangesloten)
Maximale draagkracht / contactdrukkracht
400
Maximale stuwkracht
32
Diameter wiel
125 mm, slijtagegrens à - 115 mm
Loopvlak wiel
Massief rubber, niet-markerend, Shore A 63
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Rijden
Materiaal
Elektrisch
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
63 Shore A
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Lagering
Flenswiel
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Besturingseenheid
EDUZ110

De E-Drive is een elektrisch accessoire speciaal ontwikkeld voor elektromobiliteit met zwenkwielen, dat een betrouwbare en efficiënte aandrijfoplossing biedt voor diverse mobiliteitstoepassingen. Dit elektrische systeem integreert naadloos met zwenkwielconfiguraties en zorgt voor optimale manoeuvreerbaarheid en bewegingsvrijheid in compacte ruimtes. De robuuste constructie garandeert duurzame prestaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden, terwijl de elektrische aandrijving zorgt voor geluidsarme werking en nauwkeurige snelheidsregeling.

Accessoire
E-Drive handgrepset
EDMZ310 3m

De E-Drive is een elektrisch accessoire speciaal ontwikkeld voor elektromobiliteit met zwenkwielen, dat zorgt voor betrouwbare en efficiënte aandrijving in diverse toepassingen. Dit elektrische systeem biedt optimale prestaties voor mobiele platforms en voertuigen die afhankelijk zijn van precisie en wendbaarheid. De robuuste constructie garandeert duurzaamheid en consistente werking onder verschillende bedrijfsomstandigheden, terwijl de compacte vormgeving eenvoudige integratie in bestaande systemen mogelijk maakt.