- Home
- Zwenkwielen & Wielen
- Hoogwaardige zwenkwielen
- Wielen op draagvermogen
-
Middelzwaar gebruik
Wielen voor middelzware toepassingen
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor optimale duurzaamheid. Het wiel is volledig uitgevoerd in polyamide, waarbij zowel het wiellichaam als het loopvlak uit identiek materiaal bestaan, en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting tot 400 kg. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 100 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van een glijlager, waarbij de wieldiameter 100 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 128 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 400 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm biedt dit wiel een totale hoogte van 128 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg bereikt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.
Wielen 160 mm
De Alpha stainless wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele en duurzame beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door een rollager van roestvrij staal voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 400 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 800 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, en transportapparatuur.
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 125 mm
Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Dit wiel is ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Vast Wielen 100 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 160 kg bij 4 km/h en een statische draagkracht van 320 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen met Totale vergrendeling 80 mm
De Alpha is een wiel met totale vergrendeling uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is uitgerust met een glijlager voor soepele werking. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 108 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 200 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 400 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Vast Wielen 80 mm
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel heeft een polyamide constructie waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 80 mm biedt dit wiel een totale hoogte van 108 mm. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belasting tot 400 kg kan bedragen. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Wielen 200 mm
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een glijlager. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl het statische draagvermogen 410 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Accessoire 260 mm
Dit accessoire voor zwenkwielen biedt een dynamische draagkracht van 150 kg bij een maximale snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Het product is speciaal ontworpen om de functionaliteit van zwenkwielsystemen te verbeteren en zorgt voor betrouwbare prestaties onder verschillende belastingscondities. De specificaties maken het geschikt voor industriële toepassingen waar zowel mobiliteit als stabiliteit vereist zijn.
Accessoire 260 mm
Dit accessoire voor zwenkwielen biedt een dynamische draagkracht van 150 kg bij een maximale snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 300 kg. Het product is speciaal ontworpen om de functionaliteit en prestaties van zwenkwielsystemen te optimaliseren, waarbij de belastingscapaciteit zorgt voor betrouwbare ondersteuning in diverse industriële en commerciële toepassingen met verschillende belastingsvereisten.
Accessoire 400 mm
Dit accessoire voor zwenkwielen biedt uitstekende prestaties met een dynamische draagkracht van 250 kg bij een maximale snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 500 kg. Het accessoire is ontworpen om de functionaliteit en duurzaamheid van zwenkwielsystemen te verbeteren, waarbij de specificaties zorgen voor betrouwbare prestaties onder verschillende belastingscondities in industriële toepassingen.
Accessoire 400 mm
Dit accessoire is speciaal ontworpen voor gebruik met zwenkwielen en biedt uitstekende prestaties onder verschillende belastingscondities. Het product heeft een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een maximale snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor mobiele toepassingen waarbij beweging vereist is. Voor stationaire situaties biedt het accessoire een verhoogde statische draagcapaciteit van 500 kg.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. Het wiel beschikt over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, met twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale draaibeweging. Het wiel zelf heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm bieden deze wielen uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 600 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over een draaikrans met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale prestaties en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 900 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm zijn deze wielen compact maar krachtig. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij 4 km/h en 320 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen 250 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale zwenkprestaties. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met rolagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 250 mm bij een totale hoogte van 290 mm. De dynamische draagkracht is 295 kg bij 4 km/h en 250 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 590 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Vast Wielen 250 mm
Het Zeta vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie die zorgt voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met massief rubber, zwart loopvlak en is voorzien van een rollager voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte van het wiel is 290 mm. Het dynamische draagvermogen is 295 kg bij een snelheid van 4 km/h en 250 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 590 kg bedraagt. Deze specificaties maken het wiel geschikt voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Wielen 125 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Voordelen van middelzware zwenkwielen
Wielen voor middelzware toepassingen combineren een robuust draagvermogen met veelzijdige prestaties, ontworpen om tussen de 150 en 500 kg per zwenkwiel te verwerken. Ze overbruggen de kloof tussen lichte en zware oplossingen en bieden de kracht die nodig is voor zware ladingen, terwijl ze tegelijkertijd een soepele, responsieve beweging behouden. Dit maakt ze tot een betrouwbare keuze voor een breed scala aan professionele toepassingen, van industrieel transport tot commerciële apparatuur, waar consistente mobiliteit en stabiliteit essentieel zijn.
De middelzware zwenkwielen van TENTE bieden verschillende belangrijke voordelen:
Duurzame constructie: deze wielen zijn gemaakt van duurzame materialen en ontworpen voor een lange levensduur. Ze zijn gebouwd om veelvuldig gebruik te doorstaan en tegelijkertijd bestand te zijn tegen slijtage, schokken en uitdagende vloeromstandigheden.
Aanpasbare wielopties — Verkrijgbaar met een breed scala aan loopvlakmaterialen voor verschillende vloertypes en bedrijfsomgevingen — van zachtere, vloerbeschermende loopvlakken tot hardere opties met een lage weerstand voor gladde industriële vloeren.
Veelzijdige montageoplossingen — Plaat-, stuurpen- en boutgatfittingen zorgen voor compatibiliteit met verschillende apparatuurontwerpen, waardoor eenvoudige integratie in bestaande systemen mogelijk is.
Verhoogde veiligheid — Voor een veilige positionering tijdens gebruik of wanneer ze stilstaan, kunnen deze wielen worden uitgerust met totale vergrendelingen, richtingvergrendelingen of een ander vergrendelingsmechanisme, afhankelijk van uw operationele behoeften.
Soorten middelzware zwenkwielen
Wielen voor middelzware toepassingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen om te voldoen aan de eisen van verschillende belastingsvereisten, vloeromstandigheden en manoeuvreerbehoeften. Of u nu soepel zwenkbaar wilt voor kleine ruimtes, stabiliteit in vaste richting voor rechte stukken of speciale functies zoals ruisonderdrukking of elektrische geleidbaarheid nodig hebt, er is een oplossing voor middelzwaar gebruik die bij u past. Door de juiste combinatie van wielmateriaal, lagertype en behuizingsontwerp te selecteren, kunt u zowel de prestaties als de levensduur optimaliseren voor uw specifieke toepassing. Hieronder staan enkele veelgebruikte soorten middelzware zwenkwielen en hun belangrijkste voordelen:
Zwenkwielen voor middelzwaar gebruik
Zwenkwielen voor middelzwaar gebruik zijn ontworpen voor soepele, gecontroleerde bewegingen in elke richting, waardoor ze ideaal zijn voor het manoeuvreren van apparatuur door krappe ruimtes, rond machines of langs complexe paden. De prestaties van deze wielen hangen nauw samen met het loopvlak van de wielen en de compatibiliteit ervan met het vloeroppervlak. Door het juiste loopvlak voor de werkomgeving te kiezen, zorgen middelzware zwenkwielen voor een soepele bediening, een lange levensduur en betrouwbare prestaties in industriële, medische en commerciële toepassingen. Een representatieve productlijn in ons assortiment is de TENTE Alpha-serie, die een robuust ontwerp combineert met een breed scala aan configuratieopties. Deze serie biedt middelzware zwenkwielen met een draagvermogen van maximaal 500 kg per zwenkwiel, afhankelijk van de grootte en specificatie. Wieldiameters zijn beschikbaar van 80 mm tot 200 mm, met verschillende loopvlakmaterialen — waaronder thermoplastisch rubber, polyurethaan en slijtvast polyamide — voor uiteenlopende vloeromstandigheden.
Vaste wielen voor middelzwaar gebruik
Vaste wielen zorgen voor een consistente, rechte rijrichting en bieden stabiliteit en richtingscontrole voor apparatuur die langere afstanden moet afleggen zonder dat de stuurinrichting vaak hoeft te worden aangepast. Vaak gecombineerd met zwenkwielen in een configuratie met twee vaste en twee zwenkwielen, creëren ze een optimale mix van stabiliteit en wendbaarheid. Deze zwenkwielen zijn gebouwd om bestand te zijn tegen het volledige gemiddelde belastingsbereik en leveren betrouwbare prestaties, zelfs in veeleisende medische, industriële of logistieke omgevingen. Ons portfolio bevat verschillende varianten van vaste wielen binnen het belastingsbereik, waaronder behuizingsopties zoals zwaar geperst staal of roestvrij staal, wielopties zoals slijtvast polyamide, elektrisch geleidende polyurethaanloopvlakken, elastische banden zonder strepen en nog veel meer.
Roestvrijstalen wielen voor middelzware toepassingen
Wanneer corrosiebestendigheid net zo belangrijk is als sterkte, bieden middelzware wielen van roestvrij staal de perfecte oplossing. Ze zijn bestand tegen reinigingschemicaliën, vocht en temperatuurschommelingen en zijn bijzonder geschikt voor hygiënische of vochtrijke omgevingen zoals voedselproductiefaciliteiten, ziekenhuizen en laboratoria. Hun robuuste ontwerp zorgt voor een lange levensduur zonder afbreuk te doen aan netheid of mobiliteit. De TENTE Alpha stainless serie is een voorbeeld uit ons productportfolio en biedt een draagvermogen tot 500 kg per zwenkwiel, afhankelijk van de grootte en configuratie. Wieldiameters zijn beschikbaar van 80 mm tot 200 mm, met opties zoals gevulkaniseerde elastische banden zonder strepen of massief rubber, slijtvast polyamide en nog veel meer, geschikt voor verschillende vloeromstandigheden. De behuizingen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, wat zowel duurzaamheid als corrosiebestendigheid garandeert.
Toepassingsgebieden voor middelzware zwenkwielen
Wielen voor middelzware toepassingen zijn een veelzijdige oplossing voor toepassingen in industriële, medische en commerciële sectoren waar zowel sterkte als mobiliteit essentieel zijn. In productieomgevingen zijn ze een betrouwbare keuze voor toepassingen zoals transportapparatuur, productiewagens, mobiele werkbanken en nog veel meer die aanzienlijke ladingen moeten dragen zonder aan wendbaarheid in te boeten. In de logistiek worden ze vaak gebruikt op rolkooien, rolpallets, winkelwagens en meer, wat zorgt voor een soepele afhandeling, zelfs als ze volledig beladen zijn. In omgevingen die cruciaal zijn voor hygiëne, zoals ziekenhuizen, laboratoria en voedselproductiefaciliteiten, bieden opties zoals roestvrijstalen zwenkwielen voor middelzware belasting de nodige corrosiebestendigheid en eenvoudige reinigingseigenschappen om aan strenge normen te voldoen. In commerciële ruimtes ondersteunen ze mobiele rekken, vitrines, cateringkarren en meer, en bieden ze stabiele, gecontroleerde bewegingen op verschillende vloeroppervlakken. Door de juiste combinatie van behuizingsmateriaal, wielprofiel en lagertype te selecteren, kunnen middelzware zwenkwielen worden aangepast om betrouwbaar te presteren op alles, van gepolijste binnenvloeren tot oneffen buitenoppervlakken — waardoor ze een alleskunner zijn voor toepassingen waarbij duurzaamheid, aanpassingsvermogen en soepele werking niet onderhandelbaar zijn.