Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
Dit accessoire voor zwenkwielen biedt uitstekende prestaties met een dynamische draagkracht van 250 kg bij een maximale snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 500 kg. Het accessoire is ontworpen om de functionaliteit en duurzaamheid van zwenkwielsystemen te verbeteren, waarbij de specificaties zorgen voor betrouwbare prestaties onder verschillende belastingscondities in industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
Buitenband 400x100 (16x4) 2 ply lijnprofiel zwart
EAN
4031582345179
Core attributes
Type
Accessoire
Draagvermogen bij 3 km/h
250 kg
Statisch draagvermogen
500 kg
Productnaam
Band
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Wheel
Breedte Loopvlak
100 mm
Diameter
400 mm
Geschikt voor
dpr
special-features-image
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen